您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
RQLB1 45-N - Plastic connector, quick-type bend 45° outer thread, conically sealed
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 45 plastic (PA), 45° quick-type bend IP65
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_45/rqlb1_45_n.prj},{NB=FLEXA RQLB1 45-N 15718021205},{AUS=1},{AD=21.2},{G=1/2\"},{NDM=21.336},{KDM=19.264},{I=14.0},{B=28.0},{C=13.0},{E=53.0},{F=72.0},{SW=27},{GEW=2.1},{VPE=50},{VERS1=2},{H1=29.0},{H2=5.00},{H3=30.40},{D1=26.0},{D2=19.0},{R1=11.00},{R2=14.0},{L1=5.20},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=1.50},{L5=1.00},{X1=2.00},{X2=14.50},{X3=11.00},{X4=1.25},{ANG1=45},{ANG2=14.00},{N=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread NPT
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQLB1 45-N 15718015...
15718015205
15.8
1/2"
12.4
24.0
12.0
42.0
60.0
22
1.5
50
FLEXA RQLB1 45-N 15718021...
15718021205
21.2
1/2"
14.0
28.0
13.0
53.0
72.0
27
2.1
50
FLEXA RQLB1 45-N 15718028...
15718028214
28.5
3/4"
18.8
36.0
12.5
62.0
78.5
35
3.2
25
FLEXA RQLB1 45-N 15718034...
15718034210
34.5
1"
25.7
42.0
15.0
72.5
89.2
43
4.8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RQLB1 90-N - Plastic connector, quick-type, bend 90° outer thread, conicall...
Flexa
25.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表