RQB-100Y54C
Bel Fuse
Power Solutions
RQB-100Y54C
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rqb_100y54c/rqb_100y54c.prj},{NB=RQB-100Y54C},{SHA256=BFbYvZK+771fSL0z0cAukYJWAqj9RQ29UnKWXHscZ2I=},{INAME=00020__rqb2d100yxxc},{PN=RQB-100Y54C},{DESC=Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 54VDC, 1.85A, Input 14-160VDC, Active High, with Heatsink, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=100},{VI=14-160},{OV=54},{OC=1.85},{OT=-40 to 105},{SF=1/4 Brick},{ISOLATION=Isolated},{MT=Through Hole},{DIMENSIONS=2.28x1.45x1},{NO=1},{VOUT=54},{LOUT=1.85},{AL=Active High, with Heatsink},{COMPLIANT=RoHS Compliant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VDC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
SF
Standard Footprint
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT
Vout 1
[VDC]
LOUT
lout 1
[A]
AL
Active Logic
ⁿ/ₐ
COMPLIANT
RoHS Compliant
ⁿ/ₐ
RQB-100Y54C
RQB-100Y54C
Railway Quarter-Brick DC-...
100
14-160
54
1.85
-40 to 105
1/4 Brick
Isolated
Through Hole
2.28x1.45x1
1
54
1.85
Active High, with Heatsin...
RoHS Compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성