RQB-100Y15C
Bel Fuse
Power Solutions
RQB-100Y15C
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rqb_100y15c/rqb_100y15c.prj},{NB=RQB-100Y15C},{SHA256=BFbYvZK+771fSL0z0cAukYJWAqj9RQ29UnKWXHscZ2I=},{INAME=00008__rqb2d100yxxc},{PN=RQB-100Y15C},{DESC=Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 15VDC, 6.67A, Input 14-160VDC, Active High, with Heatsink, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=100},{VI=14-160},{OV=15},{OC=6.67},{OT=-40 to 105},{SF=1/4 Brick},{ISOLATION=Isolated},{MT=Through Hole},{DIMENSIONS=2.28x1.45x1},{NO=1},{VOUT=15},{LOUT=6.67},{AL=Active High, with Heatsink},{COMPLIANT=RoHS Compliant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VDC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
SF
Standard Footprint
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT
Vout 1
[VDC]
LOUT
lout 1
[A]
AL
Active Logic
ⁿ/ₐ
COMPLIANT
RoHS Compliant
ⁿ/ₐ
RQB-100Y15C
RQB-100Y15C
Railway Quarter-Brick DC-...
100
14-160
15
6.67
-40 to 105
1/4 Brick
Isolated
Through Hole
2.28x1.45x1
1
15
6.67
Active High, with Heatsin...
RoHS Compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
S1SS Series - S1SS Series - 1,00 mm Single Row Discrete Wire Cable Assembly...
Samtec
05.02.2019
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성