피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Round cylinders, single-acting (pressureless in the retracted position), with magnet, non-cushioned
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders Ø 8 to 25 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_8-25/rzyl_ewirk_dr_ein_mit_mag_ein_damp_asmtab.prj},{NB=1.EM.12050 (0)},{ARTNR=1.EM.12050},{KOLBEN=12},{HUB=50},{HUBST=0},{ANS=M5},{GEW=M6},{AM=16},{BE=M16x1,5},{CD=6.0},{D=19.0},{D1=6.0},{E=M5},{G=6.0},{EE=M5},{EW=12.0},{L=9.0},{L1=104.0},{L2=13.0},{L3=17.0},{L4=10.0},{L5=49.0},{L6=47.0},{KK=M6},{XC=75.0},{WF=22.0},{KW=8.0},{KV=24.0},{MR=16.0},{NA=17.0},{NBB=17.0},{SW=10},{CH=5.0},{K=3.5},{TYPEVIS=Single-acting},{DI=12},{EXVIS=Standard},{MATVIS=Stainless steel piston rod and nut, technopolymer piston},{SEVIS=NBR},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{S=4.0},{IDNR=},{PPATH=parts/iso_6432_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston Ø
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
ANS
Port
ⁿ/ₐ
GEW
Piston rod thread
ⁿ/ₐ
AM
AM(+0.0;-2.0)
ⁿ/ₐ
BE
ⁿ/ₐ
CD
ØCD (H9)
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
EW(d13)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
XC
XC(+-1)
[mm]
WF
WF(+-1.2)
[mm]
KW
[mm]
KV
[mm]
MR
[mm]
NA
[mm]
NBB
NB
[mm]
SW
[mm]
CH
[mm]
K
[mm]
1.EM.08010
1.EM.08010
8
10
M5
M4
12
M12x1,25
4.0
17.0
4.0
M5
6.0
M5
8.0
6.5
86.0
10.0
12.0
10.0
46.0
46.0
M4
64.0
16.0
7.0
19.0
12.0
15.0
15.0
7
3.0
3.0
1.EM.08025
1.EM.08025
8
25
M5
M4
12
M12x1,25
4.0
17.0
4.0
M5
6.0
M5
8.0
6.5
86.0
10.0
12.0
10.0
46.0
46.0
M4
64.0
16.0
7.0
19.0
12.0
15.0
15.0
7
3.0
3.0
1.EM.08050
1.EM.08050
8
50
M5
M4
12
M12x1,25
4.0
17.0
4.0
M5
6.0
M5
8.0
6.5
86.0
10.0
12.0
10.0
46.0
46.0
M4
64.0
16.0
7.0
19.0
12.0
15.0
15.0
7
3.0
3.0
1.EM.10010
1.EM.10010
10
10
M5
M4
12
M12x1,25
4.0
17.0
4.0
M5
6.0
M5
8.0
6.5
86.0
10.0
12.0
10.0
46.0
46.0
M4
64.0
16.0
7.0
19.0
12.0
15.0
15.0
7
3.0
3.0
1.EM.10025
1.EM.10025
10
25
M5
M4
12
M12x1,25
4.0
17.0
4.0
M5
6.0
M5
8.0
6.5
86.0
10.0
12.0
10.0
46.0
46.0
M4
64.0
16.0
7.0
19.0
12.0
15.0
15.0
7
3.0
3.0
1.EM.10050
1.EM.10050
10
50
M5
M4
12
M12x1,25
4.0
17.0
4.0
M5
6.0
M5
8.0
6.5
86.0
10.0
12.0
10.0
46.0
46.0
M4
64.0
16.0
7.0
19.0
12.0
15.0
15.0
7
3.0
3.0
1.EM.12010
1.EM.12010
12
10
M5
M6
16
M16x1,5
6.0
19.0
6.0
M5
6.0
M5
12.0
9.0
104.0
13.0
17.0
10.0
49.0
47.0
M6
75.0
22.0
8.0
24.0
16.0
17.0
17.0
10
5.0
3.5
1.EM.12025
1.EM.12025
12
25
M5
M6
16
M16x1,5
6.0
19.0
6.0
M5
6.0
M5
12.0
9.0
104.0
13.0
17.0
10.0
49.0
47.0
M6
75.0
22.0
8.0
24.0
16.0
17.0
17.0
10
5.0
3.5
1.EM.12050
1.EM.12050
12
50
M5
M6
16
M16x1,5
6.0
19.0
6.0
M5
6.0
M5
12.0
9.0
104.0
13.0
17.0
10.0
49.0
47.0
M6
75.0
22.0
8.0
24.0
16.0
17.0
17.0
10
5.0
3.5
1.EM.16010
1.EM.16010
16
10
M5
M6
16
M16x1,5
6.0
20.0
6.0
1/8
6.0
M5
12.0
9.0
111.0
13.0
17.0
10.0
56.0
53.0
M6
82.0
22.0
8.0
24.0
16.0
20.0
18.0
10
5.0
3.5
1.EM.16025
1.EM.16025
16
25
M5
M6
16
M16x1,5
6.0
20.0
6.0
1/8
6.0
M5
12.0
9.0
111.0
13.0
17.0
10.0
56.0
53.0
M6
82.0
22.0
8.0
24.0
16.0
20.0
18.0
10
5.0
3.5
1.EM.16050
1.EM.16050
16
50
M5
M6
16
M16x1,5
6.0
20.0
6.0
1/8
6.0
M5
12.0
9.0
111.0
13.0
17.0
10.0
56.0
53.0
M6
82.0
22.0
8.0
24.0
16.0
20.0
18.0
10
5.0
3.5
1.EM.20010
1.EM.20010
20
10
G 1/8
M8
20
M22x1,5
8.0
28.0
8.0
1/8
8.0
G 1/8
16.0
12.0
129.0
14.0
17.0
15.0
68.0
61.0
M8
95.0
24.0
10.0
32.0
18.0
28.0
24.0
13
7.0
4.6
1.EM.20025
1.EM.20025
20
25
G 1/8
M8
20
M22x1,5
8.0
28.0
8.0
1/8
8.0
G 1/8
16.0
12.0
129.0
14.0
17.0
15.0
68.0
61.0
M8
95.0
24.0
10.0
32.0
18.0
28.0
24.0
13
7.0
4.6
1.EM.20050
1.EM.20050
20
50
G 1/8
M8
20
M22x1,5
8.0
28.0
8.0
1/8
8.0
G 1/8
16.0
12.0
129.0
14.0
17.0
15.0
68.0
61.0
M8
95.0
24.0
10.0
32.0
18.0
28.0
24.0
13
7.0
4.6
1.EM.25010
1.EM.25010
25
10
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1,5
8.0
33.0
10.0
1/8
9.0
G 1/8
16.0
12.0
143.0
17.0
20.0
17.0
73.0
66.5
M10x1,25
104.0
28.0
10.0
32.0
21.0
30.0
30.0
17
8.0
5.0
1.EM.25025
1.EM.25025
25
25
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1,5
8.0
33.0
10.0
1/8
9.0
G 1/8
16.0
12.0
143.0
17.0
20.0
17.0
73.0
66.5
M10x1,25
104.0
28.0
10.0
32.0
21.0
30.0
30.0
17
8.0
5.0
1.EM.25050
1.EM.25050
25
50
G 1/8
M10x1,25
22
M22x1,5
8.0
33.0
10.0
1/8
9.0
G 1/8
16.0
12.0
143.0
17.0
20.0
17.0
73.0
66.5
M10x1,25
104.0
28.0
10.0
32.0
21.0
30.0
30.0
17
8.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rod eye model
Riegler
13.04.2016
Counter-hinge model
Riegler
13.04.2016
Short-stroke cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned
Riegler
13.04.2016
3/2-way toggle valves, pressure port on hose side, plug-in connector
Riegler
17.11.2015
Female connectors, parallel female thread
Riegler
15.01.2018
Accessories
Riegler
02.03.2015
27620 - Clevis joints with snap-in pin DIN 71752
norelem
26.06.2024
Male connectors, parallel male thread with O-ring
Riegler
15.01.2018
Short-stroke cylinders, single-acting, magnetic
Riegler
13.04.2016
Standard cylinders, double acting, with magnet, cushioned
Riegler
13.04.2016
Round cylinders, double acting, with magnet, non-cushioned
Riegler
13.04.2016
Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring
Riegler
15.01.2018
Rod nut
Riegler
13.04.2016
LCF6-2040, LCFB6-2040, LCF6-2060, LCF6-2080 - Economy European standard typ...
Misumi
22.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성