Drehzahl
Ipf Electronic
waechter
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/waechter/drehzahl.prj},{NB=VY860800},{IDNR=VY860800},{ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_MELDEFUNKTION_UNVERZOEGERT_KONTAKTBEHAFTET=MIN},{DESCSHORT=Drehzahlüberwachung, 65x85x36mm, 10-800Hz, 24V DC, 1x Relaiskontakt NC, IP20, Kunststoff PC, Mit Anlaufüberbrückung, zweikanalig, Teach-In}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
Auswertung der Eingänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Gebervorsorgungsspannungsart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Spannungsart zur Betätigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
Überwachungsfunktionen des Wächters
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Anzahl der Ausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_MELDEFUNKTION_UNVERZOEGERT_KONTAKTBEHAFTET
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Geberversorgungsspannung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINDESTIMPULSLAENGE
Mindestimpulslänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANLAUFUEBERBRUECKUNGSZEIT
Anlaufüberbrückungszeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Betriebsfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLBEREICHUMDREHUNGENPROMINUTE
Einstellbereich Umdrehungen pro Minute
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
VY860800
VY860800
Drehzahlüberwachung, 65x8...
Das Überwachen von Drehza...
VY860800
2
LED-Anzeige
Mit Anlaufüberbrückung
Öffner
zweikanalig
Relaiskontakt
Teach-In
Hutschiene 35 mm
Ja
IP20
Kunststoff PC
Drehzahl
1
1.500mA
35,6mm
65mm
15VA
85mm
1,25ms
250V
10 - 800
24
-25 - 75
02.11.2023
WD534400
WD534400
Drehzahlüberwachung, 90x9...
Das Überwachen von Drehza...
WD534400
2
LED-Anzeige
Mit Anlaufüberbrückung
Wechsler
Klemmanschluss
Relaiskontakt
Parametrierung
DC
Hutschiene 35 mm
IP20
DC
Kunststoff
Stillstand
2
2
3.000mA
400ms
22,5mm
24V
20mA
90mm
4VA
97mm
0,02ms
230V
1 - 50
1 - 20.000
184 - 253
20,4 - 28,8
-20 - 60
-20 - 60
1 - 120.000
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성