카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rotary elbow, male, cylindrical RU31
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass push-in fittings for INCH tubes and UNF or NPT thread
Rotary elbow, male, cylidrical (RU31)
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_push_in_fittings_for_inch_tubes/rotary_elbow_male_cylidrical_ru31/rotary_elbow_male_cylidrical_ru31.prj},{NB=2U31010},{CODE=2U31010},{REF=RU31},{DI=5/16},{DIIXY=0.31250},{F=1/8 NPT},{CHINCH=0.472},{CHMM=12},{P=6},{L=25.4},{L1=19.1},{E=13.0},{E1=13.5},{INFO=Catalogue},{VER=7},{FX=0.40500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CHINCH
[인치]
CHMM
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
INFO
Catalogue
ⁿ/ₐ
2U31001
2U31001
RU31
5/32
10-32 UNF
0.354
9
4
18.6
15.3
9.9
9.5
Catalogue
2U31002
2U31002
RU31
5/32
1/8 NPT
0.472
12
6
18.6
19.1
13.0
9.5
Catalogue
2U31003
2U31003
RU31
5/32
1/4 NPT
0.551
14
8
18.6
21.1
16.4
9.5
Catalogue
2U31007
2U31007
RU31
1/4
10-32 UNF
0.354
9
4
21.9
15.3
9.9
11.8
Catalogue
2U31008
2U31008
RU31
1/4
1/8 NPT
0.472
12
6
21.9
19.1
13.0
11.8
Catalogue
2U31009
2U31009
RU31
1/4
1/4 NPT
0.551
14
8
21.9
21.1
16.4
11.8
Catalogue
2U31010
2U31010
RU31
5/16
1/8 NPT
0.472
12
6
25.4
19.1
13.0
13.5
Catalogue
2U31011
2U31011
RU31
5/16
1/4 NPT
0.551
14
8
25.4
21.1
16.4
13.5
Catalogue
2U31012
2U31012
RU31
5/16
3/8 NPT
0.669
17
9
23.6
27.1
20.0
13.5
Catalogue
2U31013
2U31013
RU31
3/8
1/4 NPT
0.551
14
8
27.5
24.5
16.4
16.0
Catalogue
2U31014
2U31014
RU31
3/8
3/8 NPT
0.669
17
9
27.5
27.1
20.0
16.0
Catalogue
2U31015
2U31015
RU31
3/8
1/2 NPT
0.866
22
11
27.5
30.0
24.5
16.0
Catalogue
2U31017
2U31017
RU31
1/2
3/8 NPT
0.67
17
9
30.2
28.2
20.0
20.0
Catalogue
2U31018
2U31018
RU31
1/2
1/2 NPT
0.866
22
11
30.2
30.5
24.5
20.0
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성