피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rotary damper Type 57 Electric type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Rotary damper Type 57 / 56 / 75, Electric actuated Type S
Rotary damper Type 57, Electric actuated Type S
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_rdv_type_57_56_75_s/ele_rdv_type_57_s/rotary_damper_electric_type_s_asmtab.prj},{NB=AD7S1UEWA100},{CNSORDERNO=AD7S1UEWA100},{STD=ANSI},{NDNB=100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{DM=103.3},{C=190.5},{N=8},{SH=19},{N1=-},{M=-},{L=47},{D=238},{D1=152},{H=363},{H1=119},{VER=2.000},{NS1=40},{PPATH=../../../rotary_damper_electric_type_s/parts/rotary_damper_electric_type_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
STANDARD
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
C
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
SH
Diameter
[mm]
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
AD7S1UEW1040
AD7S1UEW1040
JIS
40
1 1/2
46.7
105.0
4
19
-
-
32
150
86
313
75
AD7S1UEW1050
AD7S1UEW1050
JIS
50
2
57.7
120.0
4
19
-
-
35
165
96
323
83
AD7S1UEW1065
AD7S1UEW1065
JIS
65
2 1/2
70.8
140.0
4
19
-
-
37
185
116
333
93
AD7S1UEW1080
AD7S1UEW1080
JIS
80
3
78.8
150.0
8
19
-
-
37
211
120
348
106
AD7S1UEW1100
AD7S1UEW1100
JIS
100
4
103.3
175.0
8
19
-
-
47
238
152
363
119
AD7S1UEW1125
AD7S1UEW1125
JIS
125
5
129.4
210.0
8
23
-
-
57
263
190
398
132
AD7S1UEW1150
AD7S1UEW1150
JIS
150
6
151.2
240.0
8
23
-
-
62
285
208
413
143
AD7S1UEW1200
AD7S1UEW1200
JIS
200
8
195.9
290.0
12
23
-
-
76
340
264
444
170
AD7S1UEW1250
AD7S1UEW1250
JIS
250
10
252.8
355.0
12
25
-
-
96
421
332
486
211
AD7S1UEW1300
AD7S1UEW1300
JIS
300
12
304.6
400.0
16
25
-
-
116
488
400
543
244
AD7S1UEW1350
AD7S1UEW1350
JIS
350
14
354.5
445.0
16
25
-
-
116
539
414
570
270
AD7S1UEWA040
AD7S1UEWA040
ANSI
40
1 1/2
46.7
98.5
4
16
-
-
32
150
86
313
75
AD7S1UEWA050
AD7S1UEWA050
ANSI
50
2
57.7
120.5
4
19
-
-
35
165
96
323
83
AD7S1UEWA065
AD7S1UEWA065
ANSI
65
2 1/2
70.8
139.5
4
19
-
-
37
185
116
333
93
AD7S1UEWA080
AD7S1UEWA080
ANSI
80
3
78.8
152.5
4
19
-
-
37
211
120
348
106
AD7S1UEWA100
AD7S1UEWA100
ANSI
100
4
103.3
190.5
8
19
-
-
47
238
152
363
119
AD7S1UEWA125
AD7S1UEWA125
ANSI
125
5
129.4
216.0
8
22
-
-
57
263
190
398
132
AD7S1UEWA150
AD7S1UEWA150
ANSI
150
6
151.2
241.5
8
22
-
-
62
285
208
413
143
AD7S1UEWA200
AD7S1UEWA200
ANSI
200
8
195.9
298.5
8
22
-
-
76
340
264
444
170
AD7S1UEWA250
AD7S1UEWA250
ANSI
250
10
252.8
362.0
12
25
-
-
96
421
332
486
211
AD7S1UEWA300
AD7S1UEWA300
ANSI
300
12
304.6
432.0
12
25
-
-
116
488
400
543
244
AD7S1UEWA350
AD7S1UEWA350
ANSI
350
14
354.5
476.0
12
29
-
-
116
539
414
570
270
AD7S1UEWD040
AD7S1UEWD040
DIN
40
1 1/2
46.7
110.0
4
18
-
-
32
150
86
313
75
AD7S1UEWD050
AD7S1UEWD050
DIN
50
2
57.7
125.0
4
18
-
-
35
165
96
323
83
AD7S1UEWD065
AD7S1UEWD065
DIN
65
2 1/2
70.8
145.0
4
18
-
-
37
185
116
333
93
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성