카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Roof Plate 35° - 45° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/roof_plate_30_45.prj},{NB=Roof_plate 230/30-45/-/304/BA/ACCESS(a)(400)(101098)},{MAT=101098},{EAN=4037494178362},{DC=AT,DE,CZ,SI,SK,BE},{SYS=ACCESS},{SAP=Roof_plate 230/30-45/-/304/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=730},{B=414},{C=235},{D=247.5},{E=365},{F=166.1},{G=30.5},{NL=730},{ML=304},{SL=BA},{WG=1.36},{MEAS1=166.1},{MEAS2=48.6},{SHORT=230/30-45/-/304/BA/ACCESS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Roof_plate 130/30-45/-/30...
101094
4037494178324
ACCESS
Roof_plate 130/30-45/-/30...
80
130
630
343
135
247.5
315
95.5
17.5
630
304
BA
0.92
Roof_plate 150/30-45/-/30...
101095
4037494178331
ACCESS
Roof_plate 150/30-45/-/30...
100
150
650
357
155
247.5
325
109.6
20.1
650
304
BA
1.00
Roof_plate 180/30-45/-/30...
101096
4037494178348
ACCESS
Roof_plate 180/30-45/-/30...
130
180
680
378
185
247.5
340
130.8
24.0
680
304
BA
1.13
Roof_plate 200/30-45/-/30...
101097
4037494178355
ACCESS
Roof_plate 200/30-45/-/30...
150
200
700
392
205
247.5
350
145.0
26.4
700
304
BA
1.22
Roof_plate 230/30-45/-/30...
101098
4037494178362
ACCESS
Roof_plate 230/30-45/-/30...
180
230
730
414
235
247.5
365
166.1
30.5
730
304
BA
1.36
Roof_plate 250/30-45/-/30...
101099
4037494178379
ACCESS
Roof_plate 250/30-45/-/30...
200
250
750
428
255
247.5
375
180.3
33.1
750
304
BA
1.46
Roof_plate 280/30-45/-/30...
101100
4037494183328
ACCESS
Roof_plate 280/30-45/-/30...
230
280
780
449
285
247.5
390
201.5
37.0
780
304
BA
1.90
Roof_plate 300/30-45/-/30...
101101
4037494178386
ACCESS
Roof_plate 300/30-45/-/30...
250
300
800
463
305
247.5
400
215.7
39.6
800
304
BA
1.71
Roof_plate 350/30-45/-/30...
101102
4037494178393
ACCESS
Roof_plate 350/30-45/-/30...
300
350
850
499
355
247.5
425
251.0
46.1
850
304
BA
1.97
Roof_plate 400/30-45/-/30...
101103
4037494178409
ACCESS
Roof_plate 400/30-45/-/30...
350
400
900
534
405
247.5
450
286.4
52.6
900
304
BA
2.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Roof Plate vent. 0° - 30° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Flat Flashing 0° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Roof Plate vent. 30° - 45° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Guy wire bracket - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 3°-15° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 26°-35° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Wall Band - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Base Support - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Roof Plate 0° - 30° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Wall Support Side Plates - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Inspection tee FU with inner door - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Storm Collar - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adapter SW-PMS25 - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성