RO - Coppia rondelle isolanti
GAMM
6-Materiale_Elettrico
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/6-materiale_elettrico/ro.prj},{NB=6219009},{SHA256=h7UdhInvLsMxTun1UHipmizj34wQW/Oomu9tzZM4hyY=},{INAME=6219009},{NAME=6219009},{NNCUSTOM=RO},{NTCUSTOM=Coppia rondelle isolanti},{NBCUSTOM=6219009},{LINACUSTOM=6219009},{STEPFILE=6219009.stp},{PNGFILE=RO},{DWGFILE=RO},{CODE=6219009},{MOD=RO/4},{A=32},{D=8.0},{E=14.5},{D1=18.0},{H=11},{F=3},{L=5},{C=16.0},{MAT=Duroplasto.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6219004
6219004
RO/3
20
6.5
10.5
10.5
5
3
4
12.5
Duroplasto.
6219005
6219005
RO/3
20
6.5
10.5
10.5
5
3
4
12.5
Duroplasto.
6219009
6219009
RO/4
32
8.0
14.5
18.0
11
3
5
16.0
Duroplasto.
6219010
6219010
RO/4
32
8.0
14.5
18.0
11
3
5
16.0
Duroplasto.
6219015
6219015
RO/4
32
10.0
17.5
18.0
11
3
5
16.0
Duroplasto.
6219020
6219020
RO/4
32
12.0
19.5
18.0
11
3
5
16.0
Duroplasto.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성