目錄: Pi-銳健
Created: 22.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Pi-銳健
RMP28RN - 標準皮帶滑台系列
Pi-銳健
標準皮带滑台-RMP系列
RMP28S
Powered by
CAD模型選擇
{szruan/rmp_general_belt_type/rmp28/rmp28rn_asmtab.prj},{NB=RMP28RN-L230-50-BL-P100-C4(00)},{BS=28},{BT=L : Rubber Belt},{BSL=230},{S=50},{POS1=0},{POS2=0},{MP=BL},{MB=P},{MPO=100 : 1000W},{MPOX=100},{BRAKE=},{HS=C},{LS=4},{W=280.00},{WS=240.00},{SC=12.00},{SCD=16.00},{SD=10.80},{X=10.00},{XD=15.00},{H=145.00},{SL1=300.00},{SL2=260.00},{SL3=156.00},{SW1=286.00},{SW2=267.00},{SK=10.00},{SKD=20.00},{SS=10.00},{SSD=25.00},{PPATH=part2/rmp28n_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本體型號
ⁿ/ₐ
BT
皮帶驅動
ⁿ/ₐ
BSL
螺桿導程
[mm]
MPO
電機功率
ⁿ/ₐ
CD
中心距
[mm]
L
滑台總長
[mm]
A
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
KG
[kg]
RMP28RN-L230-50-BL-P100-C...
RMP28RN
L:無塵皮帶
230
100 : 1000W
400.000
1001.0
100
3
10
66.91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RMD28 - 無塵室螺桿滑台系列
Pi-銳健
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表