카탈로그: Pi
생성됨: 22.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pi
RMP28R - Standard Belt Actuator
Pi
RMP Series-Standard Belt Actuator
RMP28S
Powered by
CAD모델 선택
{szruan/rmp_general_belt_type/rmp28/rmp28r_asmtab.prj},{NB=RMP28R-L230-100-L-P100-C4(0)},{BS=28},{BT=L},{BSL=230},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=P},{MPO=100 : 1000W},{MPOX=100},{BRAKE=},{HS=C},{LS=4},{W=280.00},{WS=240.00},{SC=12.00},{SCD=16.00},{SD=10.80},{X=10.00},{XD=15.00},{H=145.00},{SL1=300.00},{SL2=260.00},{SL3=156.00},{SW1=286.00},{SW2=267.00},{SK=10.00},{SKD=20.00},{SS=10.00},{SSD=25.00},{PPATH=parts/rmp28_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BSL
Ball Screw Lead
[mm]
MPO
Motor Power Output
ⁿ/ₐ
L
Length of Actuator
[mm]
A
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
KG
[kg]
RMP28R-L230-100-L-P100-C4
RMP28R
230
100 : 1000W
701.0
200
1
6
42.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성