RMHR Ø 38 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_38_metric.prj},{NB=RMHR38-115(0)_1},{CODE=RMHR38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=71.8},{SX=0.0},{S1=22.9},{F1=1641},{S2=28.7},{F2=2061},{S3=34.3},{F3=2462},{SN=42.3},{DE=38.10},{B=9.525},{H=5.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR38-051
RMHR38-051
38.10
19.05
50.80
180.4
0
10.2
1833
12.7
2291
15.2
2749
18.8
RMHR38-064
RMHR38-064
38.10
19.05
63.50
142.2
0
12.7
1806
16.0
2276
19.1
2709
23.5
RMHR38-076
RMHR38-076
38.10
19.05
76.20
109.3
0
15.2
1665
19.1
2082
22.9
2498
28.2
RMHR38-089
RMHR38-089
38.10
19.05
88.90
94.6
0
17.8
1681
22.4
2114
26.7
2522
32.9
RMHR38-102
RMHR38-102
38.10
19.05
101.60
81.4
0
20.3
1655
25.4
2068
30.5
2482
37.6
RMHR38-115
RMHR38-115
38.10
19.05
114.30
71.8
0
22.9
1641
28.7
2061
34.3
2462
42.3
RMHR38-127
RMHR38-127
38.10
19.05
127.00
64.4
0
25.4
1637
31.8
2046
38.1
2455
47.0
RMHR38-140
RMHR38-140
38.10
19.05
139.70
57.8
0
27.9
1615
34.9
2017
41.9
2422
51.7
RMHR38-152
RMHR38-152
38.10
19.05
152.40
51.7
0
30.5
1575
38.1
1968
45.7
2362
56.4
RMHR38-178
RMHR38-178
38.10
19.05
177.80
44.7
0
35.6
1588
44.5
1985
53.3
2382
65.8
RMHR38-203
RMHR38-203
38.10
19.05
203.20
38.5
0
40.6
1566
50.8
1957
61.0
2349
75.2
RMHR38-254
RMHR38-254
38.10
19.05
254.00
30.8
0
50.8
1566
63.5
1957
76.2
2349
94.0
RMHR38-305
RMHR38-305
38.10
19.05
304.80
25.2
0
61.0
1537
76.2
1922
91.4
2306
112.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성