RMHR Ø 26 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_26_metric.prj},{NB=RMHR26-089(0)_1},{CODE=RMHR26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=40.1},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=713},{S2=22.4},{F2=896},{S3=26.7},{F3=1070},{SN=32.9},{DE=25.40},{B=6.350},{H=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR26-025
RMHR26-025
25.40
12.70
25.40
144.8
0
5.1
736
6.4
920
7.6
1104
9.4
RMHR26-032
RMHR26-032
25.40
12.70
31.75
114.3
0
6.4
726
7.9
900
9.5
1089
11.7
RMHR26-038
RMHR26-038
25.40
12.70
38.10
94.2
0
7.6
718
9.7
909
11.4
1077
14.1
RMHR26-044
RMHR26-044
25.40
12.70
44.45
80.7
0
8.9
718
11.2
902
13.3
1076
16.4
RMHR26-051
RMHR26-051
25.40
12.70
50.80
70.0
0
10.2
712
12.7
890
15.2
1068
18.8
RMHR26-064
RMHR26-064
25.40
12.70
63.50
56.4
0
12.7
716
16.0
902
19.1
1074
23.5
RMHR26-076
RMHR26-076
25.40
12.70
76.20
46.8
0
15.2
713
19.1
891
22.9
1069
28.2
RMHR26-089
RMHR26-089
25.40
12.70
88.90
40.1
0
17.8
713
22.4
896
26.7
1070
32.9
RMHR26-102
RMHR26-102
25.40
12.70
101.60
35.4
0
20.3
719
25.4
898
30.5
1078
37.6
RMHR26-115
RMHR26-115
25.40
12.70
114.30
31.2
0
22.9
713
28.7
894
34.3
1069
42.3
RMHR26-127
RMHR26-127
25.40
12.70
127.00
27.5
0
25.4
698
31.8
873
38.1
1048
47.0
RMHR26-140
RMHR26-140
25.40
12.70
139.70
24.0
0
27.9
670
34.9
838
41.9
1006
51.7
RMHR26-152
RMHR26-152
25.40
12.70
152.40
21.9
0
30.5
667
38.1
834
45.7
1001
56.4
RMHR26-178
RMHR26-178
25.40
12.70
177.80
19.1
0
35.6
679
44.5
849
53.3
1018
65.8
RMHR26-203
RMHR26-203
25.40
12.70
203.20
16.8
0
40.6
683
50.8
854
61.0
1025
75.2
RMHR26-305
RMHR26-305
25.40
12.70
304.80
11.4
0
61.0
694
76.2
867
91.4
1041
112.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성