RMHR Ø 10 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_10_metric.prj},{NB=RMHR10-044(0)_1},{CODE=RMHR10-044},{DH=9.53},{DD=4.76},{LO=44.45},{RG=10.2},{SX=0.0},{S1=8.9},{F1=90},{S2=11.1},{F2=113},{S3=13.3},{F3=135},{SN=16.4},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR10-025
RMHR10-025
9.53
4.76
25.40
14.7
0
5.1
75
6.4
93
7.6
112
9.4
RMHR10-032
RMHR10-032
9.53
4.76
31.75
12.8
0
6.4
81
7.9
101
9.5
122
11.7
RMHR10-038
RMHR10-038
9.53
4.76
38.10
11.7
0
7.6
89
9.5
112
11.4
134
14.1
RMHR10-044
RMHR10-044
9.53
4.76
44.45
10.2
0
8.9
90
11.1
113
13.3
135
16.4
RMHR10-051
RMHR10-051
9.53
4.76
50.80
8.8
0
10.2
89
12.7
111
15.2
133
18.8
RMHR10-064
RMHR10-064
9.53
4.76
63.50
6.5
0
12.7
82
16.0
104
19.1
124
23.5
RMHR10-076
RMHR10-076
9.53
4.76
76.20
5.3
0
15.2
80
19.1
100
22.9
120
28.2
RMHR10-305
RMHR10-305
9.53
4.76
304.80
1.4
0
61.0
85
76.2
107
91.4
128
112.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성