RMHR Ø 1 1/4 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rmhr/rmhr_32_inch.prj},{NB=RMHR32-102(0-in)_1},{CODE=RMHR32-102},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=101.60},{LOINCH=4},{LOIX=4.00},{R=38.1},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.80},{F1LBS=304.8},{S2INCH=1.00},{F2LBS=381.0},{S3INCH=1.20},{F3LBS=457.2},{SN=37.6},{SNINCH=1.48},{DE=31.75},{B=7.935},{H=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RMHR32-038
RMHR32-038
1 1/4
5/8
1 1/2
114.4
0.00
0.30
343.2
0.38
429.0
0.45
514.8
0.56
RMHR32-044
RMHR32-044
1 1/4
5/8
1 3/4
100.8
0.00
0.35
352.8
0.44
441.0
0.53
529.2
0.65
RMHR32-051
RMHR32-051
1 1/4
5/8
2
83.8
0.00
0.40
335.2
0.50
419.0
0.60
502.8
0.74
RMHR32-064
RMHR32-064
1 1/4
5/8
2 1/2
62.4
0.00
0.50
312.0
0.63
390.0
0.75
468.0
0.93
RMHR32-076
RMHR32-076
1 1/4
5/8
3
51.2
0.00
0.60
307.2
0.75
384.0
0.90
460.8
1.11
RMHR32-089
RMHR32-089
1 1/4
5/8
3 1/2
44.0
0.00
0.70
308.0
0.88
385.0
1.05
462.0
1.30
RMHR32-102
RMHR32-102
1 1/4
5/8
4
38.1
0.00
0.80
304.8
1.00
381.0
1.20
457.2
1.48
RMHR32-115
RMHR32-115
1 1/4
5/8
4 1/2
32.9
0.00
0.90
296.1
1.13
371.8
1.35
444.2
1.67
RMHR32-127
RMHR32-127
1 1/4
5/8
5
30.0
0.00
1.00
300.0
1.25
375.0
1.50
450.0
1.85
RMHR32-140
RMHR32-140
1 1/4
5/8
5 1/2
26.4
0.00
1.10
290.4
1.38
363.0
1.65
435.6
2.04
RMHR32-152
RMHR32-152
1 1/4
5/8
6
25.0
0.00
1.20
300.0
1.50
375.0
1.80
450.0
2.22
RMHR32-178
RMHR32-178
1 1/4
5/8
7
21.0
0.00
1.40
294.0
1.75
367.5
2.10
441.0
2.59
RMHR32-203
RMHR32-203
1 1/4
5/8
8
18.4
0.00
1.60
294.4
2.00
368.0
2.40
441.6
2.96
RMHR32-254
RMHR32-254
1 1/4
5/8
10
14.5
0.00
2.00
290.0
2.50
362.5
3.00
435.0
3.70
RMHR32-305
RMHR32-305
1 1/4
5/8
12
12.4
0.00
2.40
297.6
3.00
372.0
3.60
446.4
4.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RXHG Ø 32 - Extra heavy duty die springs
Berger Tools
13.05.2021
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
CHC - Socket-head screw - DIN 912 - Steel quality class 12.9
HPC
03.08.2023
RXHG Ø 32 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
13.05.2021
BN 611 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912; ISO 4762),...
Bossard Catalog
13.12.2023
R0162 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) -...
PlaSteel
17.06.2021
13-5518, 13-5525, 13-6508 - Socket Head Cap Screw
80/20
09.11.2023
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성