피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RLR - Chain tensioner - Self-adjusting Roll-Ring®
HPC
Gears and sprockets
Chain and belt tensioners
Roll-Ring chain tensioner
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/tensioner/roll_ring/rlr.prj},{NB=hpc_RLR08-030_s},{REF=RLR08-030},{DET=s},{Z=30},{ISO=08B},{B=7.200},{D=8.510},{P=12.70},{DO=121.5},{DI=98.0},{S=28},{A=161.6},{FOR=22.0},{VIT=8.6},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DO
[mm]
DI
Int. diam
[mm]
S
Max
[mm]
A
[mm]
FOR
Force
[N]
VIT
Speed
[m/s]
HPC - RLR05-030
RLR05-030
30
05B
8.00
76.5
65.0
20
104.0
2.9
5.0
HPC - RLR06-030
RLR06-030
30
06B
9.52
91.1
73.0
25
122.0
15.2
5.2
HPC - RLR06-036
RLR06-036
36
06B
9.52
109.0
89.5
25
143.0
28.5
5.2
HPC - RLR08-026
RLR08-026
26
08B
12.70
102.1
84.5
24
135.8
15.7
7.5
HPC - RLR08-030
RLR08-030
30
08B
12.70
121.5
98.0
28
161.6
22.0
8.6
HPC - RLR08-034
RLR08-034
34
08B
12.70
137.5
114.4
30
165.0
22.0
8.8
HPC - RLR10-026
RLR10-026
26
10B
15.88
128.4
105.0
28
153.0
28.2
4.2
HPC - RLR10-030
RLR10-030
30
10B
15.88
148.0
124.6
33
177.0
23.0
8.8
HPC - RLR10-034
RLR10-034
34
10B
15.88
170.0
141.0
38
217.0
45.1
8.8
HPC - RLR12-026
RLR12-026
26
12B
19.05
155.0
127.6
35
209.5
39.2
5.4
HPC - RLR12-030
RLR12-030
30
12B
19.05
182.2
145.0
40
241.7
65.0
6.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PTR - Idler chain sprocket - Normal applications
HPC
17.02.2022
TCLAR - Automatic chain tensioner - With extended guide
HPC
17.02.2022
GTCss - Belt tension roller
HPC
17.02.2022
22200 - Roller chains single DIN ISO 606, curved link plate
norelem
30.05.2024
Standard hub - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TCRX - Automatic chain tensioner - With sprocket
HPC
03.08.2023
DTR - Chain idler sprocket - Steel or plastic
HPC
03.08.2023
Sprockets stainless steel simplex 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Long hub - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Polymer sleeve - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Roll-ring - Installation and gauge blocks for ROLL-RING chain tensioner / I...
Ketten Fuchs
19.11.2013
MAE-KSPR-KSP-ST - Chain tensioning wheels KSP with bearing, steel C45
MÄDLER
10.04.2024
PCS 37 / SS - DIN 06B-1 chain sprocket - Stainless steel - 3/8" Pitch - Rol...
HPC
03.08.2023
BTE - Universal tension arm
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성