RL23-8-H-2000-IR/104/116/125 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/rl23-8-h-2000-ir2f1042f1162f125.prj},{NB=RL23-8-H-2000-IR/104/116/125},{MANUID=RL23-8-H-2000-IR/104/116/125},{AAC906005=2000},{BAC640005=200},{BAA038006=-20},{BAD823004=26.8},{BAA039006=60.00},{BAD856005=67.6},{BAD849004=91},{BAD900004=10.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.098},{WIDTH=0.123},{DEPTH=0.050},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9d/22/c400025a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor RL23-8-H-2000-IR/104/116/125},{EAN=4050143054015},{MANUTYPEDESC=RL23-8-H-2000-IR/104/116/125},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RL23-8-H-2000-IR/104/116/...
RL23-8-H-2000-IR/104/116/...
Background suppression se...
4050143054015
RL23-8-H-2000-IR/104/116/...
2000
200
-20
Infrared light
DC
26.8
Glass
NPN
Block
60.00
Plastic
67.6
91
10.000
No
Screw/spring connection
1
VN
0.160
0.098
0.123
0.050
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성