RJ (ROTARY JETTER) Low pressure rotation
IKEUCHI
Metric unit
Tank cleaning nozzle (tank cleaner)
Rotary
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/tank_cleaner/rotary_tank_cleaning_nozzle/rj_series_asmtab.prj},{NB=1*1/2FRJ3-2L-7},{CNSORDERNO=1*1/2FRJ3-2L-7},{SERIES=RJ3},{UP=0.3~0.8},{SC=103~169},{RD=Approx. 10m in radius},{HR=80},{MA=2.70},{MM=S304},{PPATH=straight_water_flow_type/../../parts/rj_series/rj_series_asmtpl.prj},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
UP
Use pressure
[MPa]
SC
Spray capacity
[L/min]
RD
Reach distance
ⁿ/ₐ
HR
Heat resistance
[°C]
MA
Mass
[kg]
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
1/2FRJ3-2L-4
1/2FRJ3-2L-Ø4
RJ3
0.2~1.0
25.6~57.3
Approx. 7m in radius
80
0.62
S304
1*1/2FRJ3-2L-7
1*1/2FRJ3-2L-Ø7
RJ3
0.3~0.8
103~169
Approx. 10m in radius
80
2.70
S304
1*1/2FRJ3-2L-8
1*1/2FRJ3-2L-Ø8
RJ3
0.3~0.8
127~207
Approx. 10m in radius
80
2.70
S304
1*1/2FRJ3-2L-9
1*1/2FRJ3-2L-Ø9
RJ3
0.3~0.8
151~246
Approx. 12m in radius
80
2.70
S304
1*1/2FRJ3-4L-6
1*1/2FRJ3-4L-Ø6
RJ3
0.3~0.8
146~239
Approx. 9m in radius
80
2.80
S304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성