RIS/RIP - C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indicator
RIS/RIP - Indicator Base
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indicator/ris_rip_indicator_base/ris_rip_c_asmtab.prj},{NB=RISS-C-SG},{CN=RISS-C-SG},{W=34},{P=20},{G=23.5},{L=48},{L1=17},{L2=22},{L3=27.5},{D1=14},{A=20},{M2=M4},{H=35.5},{R=45},{FUWI=RDSS},{MASS=76},{COLOR=Silver},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{PPATH=ris_rip_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
W
Width W
[mm]
P
Width P
[mm]
G
Height G
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
L3
Height L3
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
A
Width A
[mm]
M2
Thread
ⁿ/ₐ
H
Width H
[mm]
R
Height R
[mm]
FUWI
for use with Indicator
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
COLOR
Color of lever
ⁿ/ₐ
RIS-C
RIS-C
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDS
76
Black
RIS-C-OR
RIS-C-OR
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDS
76
Orange
RIS-C-SG
RIS-C-SG
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDS
76
Silver
RISS-C
RISS-C
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDSS
76
Black
RISS-C-OR
RISS-C-OR
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDSS
76
Orange
RISS-C-SG
RISS-C-SG
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDSS
76
Silver
RIP-C
RIP-C
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDP/RDT
153
Black
RIP-C-OR
RIP-C-OR
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDP/RDT
153
Orange
RIP-C-SG
RIP-C-SG
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDP/RDT
153
Silver
RIPS-C
RIPS-C
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDPS/RDTS
153
Black
RIPS-C-OR
RIPS-C-OR
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDPS/RDTS
153
Orange
RIPS-C-SG
RIPS-C-SG
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDPS/RDTS
153
Silver
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성