您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
RIKO-LH PN16
VAG阀安格
控制阀
RIKO柱塞阀
多孔出口部件版本
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/riko/lh/stellantrieb/riko_stellan_lh_p16_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-LH_DN600-PN16_EA-C(400)},{PN=16},{DN=600},{L1=900},{D=840},{K=770},{B=36.0},{N=20},{D2=37},{D3=840},{L7=150},{E1=280},{E2=642},{E3=575},{E4=100},{E5=500},{E6=105},{H3=460},{H4=1010},{L2=500},{L3=500},{L4=282},{L5=254},{L6=247},{H6=534.0},{DZI=470},{DZA=498.0},{LZI=150},{DR=653},{DLI=653},{TDN=120},{R1=350},{X1=58},{Y1=70},{R2=220},{X2=348.0},{Y2=200},{DFU=54},{HRI1=478},{DRI=50},{DRI2=20},{F1=20},{DDA=110},{DDL=720},{VD=5},{GGS=100.3},{DKL9=140},{KD=17},{DGD1=210},{GJ=75},{E4GA=100},{GE=189},{GR2=259},{DD1=125},{HGF=12},{BV=135},{HGV=109},{GB1=210},{GC=148},{BSV=96},{R4=28},{HA1=80},{HA2=195},{HDE=60},{DHA2=70},{DHA1=200},{H4EA=168},{F=115},{A1=50},{LODLEVEL=400},{POS=C}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
ANTR
执行机构
ⁿ/ₐ
D3
阀体底面直径
[mm]
L7
在关闭位置超长出口部件
[mm]
E1
从阀体中心到站立区域的尺寸
[mm]
E2
从阀体中心到GS输入轴的尺寸
[mm]
E3
从眼栓上边缘到站立区域的尺寸
[mm]
E4
从驱动轴到GS箱底部的尺寸
[mm]
E5
从阀体中心到GS底部的横向尺寸
[mm]
E6
从阀体法兰到驱动轴的尺寸
[mm]
H3
从阀体中心到手轮上缘的尺寸
[mm]
H4
最小长度
[mm]
L2
纵向间距
[mm]
L3
横向间距
[mm]
L4
GS输入轴到SA电机端,纵向
[mm]
L5
GS输入轴到SA手轮端
[mm]
L6
GS输入轴到SA阀体端,横向
[mm]
H6
从阀体中心到驱动法兰底部的尺寸
ⁿ/ₐ
RIKO-LH_DN150-PN16_EA
16
150
VAG RIKO柱塞阀
DN150 PN16
E-电动执行器(EA)
350
285
240
26.0
8
22
电动执行机构
236
48
130
319
270
63
225
75
155
355
130
140
265
249
237
398.0
RIKO-LH_DN200-PN16_EA
16
200
VAG RIKO柱塞阀
DN200 PN16
E-电动执行器(EA)
400
340
295
22.0
12
23
电动执行机构
302
68
150
319
270
63
225
75
190
425
130
140
265
249
237
398.0
RIKO-LH_DN250-PN16_EA
16
250
VAG RIKO柱塞阀
DN250 PN16
E-电动执行器(EA)
450
405
355
24.5
12
28
电动执行机构
371
83
145
394
345
63
300
75
230
513
170
170
265
249
237
398.0
RIKO-LH_DN300-PN16_EA
16
300
VAG RIKO柱塞阀
DN300 PN16
E-电动执行器(EA)
500
460
410
24.5
12
28
电动执行机构
434
94
160
394
345
63
300
75
260
573
230
230
265
249
237
398.0
RIKO-LH_DN400-PN16_EA
16
400
VAG RIKO柱塞阀
DN400 PN16
E-电动执行器(EA)
600
580
525
28.0
16
31
电动执行机构
575
127
170
517
467
80
410
88
335
741
300
300
282
254
247
405.0
RIKO-LH_DN450-PN16_EA
16
450
VAG RIKO柱塞阀
DN450 PN16
E-电动执行器(EA)
650
640
585
30.0
20
31
电动执行机构
632
144
200
517
467
80
410
88
345
761
350
350
282
254
247
405.0
RIKO-LH_DN500-PN16_EA
16
500
VAG RIKO柱塞阀
DN500 PN16
E-电动执行器(EA)
750
715
650
31.5
20
34
电动执行机构
711
153
225
617
550
100
475
105
385
841
400
400
282
254
247
465.0
RIKO-LH_DN600-PN16_EA
16
600
VAG RIKO柱塞阀
DN600 PN16
E-电动执行器(EA)
900
840
770
36.0
20
37
电动执行机构
840
150
280
642
575
100
500
105
460
1010
500
500
282
254
247
534.0
RIKO-LH_DN700-PN16_EA
16
700
VAG RIKO柱塞阀
DN700 PN16
E-电动执行器(EA)
1050
910
840
39.5
24
37
电动执行机构
998
190
315
795
725
125
650
150
520
1149
560
560
282
254
247
539.0
RIKO-LH_DN800-PN16_EA
16
800
VAG RIKO柱塞阀
DN800 PN16
E-电动执行器(EA)
1200
1025
950
43.0
24
40
电动执行机构
1127
244
400
795
725
125
650
150
600
1309
600
600
282
254
247
539.0
RIKO-LH_DN900-PN16_EA
16
900
VAG RIKO柱塞阀
DN900 PN16
E-电动执行器(EA)
1350
1125
1050
46.5
28
41
电动执行机构
1258
275
420
880
800
160
725
165
650
1428
700
700
282
254
247
615.0
RIKO-LH_DN1000-PN16_EA
16
1000
VAG RIKO柱塞阀
DN1000 PN16
E-电动执行器(EA)
1500
1255
1170
50.0
28
44
电动执行机构
1380
292
460
970
890
160
800
175
720
1568
750
750
282
254
247
615.0
RIKO-LH_DN1200-PN16_EA
16
1200
VAG RIKO柱塞阀
DN1200 PN16
E-电动执行器(EA)
1800
1485
1390
57.0
32
50
电动执行机构
1645
363
560
1136
1040
200
950
208
850
1828
800
800
282
254
247
745.0
RIKO-LH_DN1600-PN16_EA
16
1600
VAG RIKO柱塞阀
DN1600 PN16
E-电动执行器(EA)
2500
1930
1820
65.0
40
57
电动执行机构
2244
480
725
1609
1490
250
1350
258
1200
2608
1200
1200
384
329
285
840.0
RIKO-LH_DN1800-PN16_EA
16
1800
VAG RIKO柱塞阀
DN1800 PN16
E-电动执行器(EA)
2700
2130
2020
70.0
44
57
电动执行机构
2520
590
840
1998
1713
315
1568
340
1380
3058
1500
1500
384
329
285
982.5
RIKO-LH_DN2000-PN16_EA
16
2000
VAG RIKO柱塞阀
DN2000 PN16
E-电动执行器(EA)
3000
2345
2230
75.0
48
62
电动执行机构
2800
620
900
2210
1925
315
1700
340
1540
3410
1600
1600
384
329
285
982.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表