피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RHLPF - 铝塑滑动轴承--标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhlpf.prj},{NB=RHLPF-d16},{CODE=RHLPF},{MAT1=铝合金},{MAT2=工程塑料},{SUR=阳极氧化},{TEM=-50~90},{XDR=16},{XDRTOL=+0.088/+0.030},{D=26},{PCD=36},{H=46},{L=36},{T=9},{XH=4.1},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{K=35},{F1=725},{F2=10080},{G=54},{CLGS=9},{CLJJ=3.5},{PDF=rhlph.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑动膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
XDR
dr
[mm]
XDRTOL
dr公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
XH
h
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
K
[mm]
F1
动载荷Fmax(N) P=5MPa
ⁿ/ₐ
F2
静载荷Fmax(N) P=35MPa
ⁿ/ₐ
G
重量
[g]
RHLPF-d6
RHLPF-d6
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
6
+0.068/+0.020
12
21
29
22
8
3.1
3.5
6.0
23
525
3675
15
RHLPF-d8
RHLPF-d8
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
8
+0.083/+0.025
16
24
32
25
8
3.1
3.5
6.0
25
960
6720
20
RHLPF-d10
RHLPF-d10
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
10
+0.088/+0.030
19
29
39
29
9
4.1
4.5
7.5
30
725
5075
34
RHLPF-d12
RHLPF-d12
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
12
+0.088/+0.030
22
32
42
32
9
4.1
4.5
7.5
32
960
6720
43
RHLPF-d16
RHLPF-d16
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
16
+0.088/+0.030
26
36
46
36
9
4.1
4.5
7.5
35
725
10080
54
RHLPF-d20
RHLPF-d20
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
20
+0.091/+0.030
32
43
54
45
11
5.1
5.5
9.0
42
960
15750
91
RHLPF-d25
RHLPF-d25
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
25
+0.091/+0.030
40
51
62
58
11
5.1
5.5
9.0
50
1440
25375
154
RHLPF-d30
RHLPF-d30
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
30
+0.110/+0.040
47
62
76
68
14
6.1
6.6
11.0
60
2250
35700
266
RHLPF-d40
RHLPF-d40
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
40
+0.115/+0.040
62
80
98
80
18
8.1
9.0
14.0
75
3625
56000
555
RHLPF-d50
RHLPF-d50
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
50
+0.130/+0.050
75
94
112
100
18
8.1
9.0
14.0
88
12500
87500
852
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMF_LAM - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
LMF_AM - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
KCMF/KCMFL - Flanged Linear Bushings-Round Flange Type
SAMLO
24.03.2023
LMF_M - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
FTBW series (Round Flange Double type)
TSK
15.09.2023
LMF_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMFL - LMF/K/H L Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
E-LBF__UU, E-LBFM__UU, E-LBFZ__UU - Economy Flanged Linear Bushings - Singl...
Misumi
29.05.2023
LMF_L - Circular Flanged Long Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성