카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RH-TL-U3 - Tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Stainless steel handles
RH-TL.U3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/3_stainless/rh_tl_u3/rh_tl_u3.prj},{NB=Tubular handles RHTL.U3-35.G300.EG},{CODE=RHTL.U3-35.G300.EG},{DIM01=300},{DIM02=M8},{DIM03=37},{DIM04=395},{DIM05=63.5},{DIM06=35},{DIM07=25},{DIM08=35},{WEIGHT=1420},{D=8},{DIM033=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
p
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
DIM033
B
[mm]
Tubular handles RHTL.U3-3...
RHTL.U3-35.G300.EG
300
M8
37
395
63.5
35
25
35
1420
35
Tubular handles RHTL.U3-3...
RHTL.U3-35.G500.EG
500
M8
37
595
62.5
35
25
35
1700
35
Tubular handles RHTL.U3-3...
RHTL.U3-35.G700.EG
700
M8
37
795
62.5
35
25
35
2000
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성