RFT-30Y54
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-30Y54
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_30y54/rft_30y54.prj},{NB=RFT-30Y54},{PN=RFT-30Y54},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 54V/0.56A Output 30W RoHS},{POWER=30},{VI=14-160},{OV=54},{AOV=48.6-59.4},{OC=0,56},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=54},{DEFAULTSORTATTR=108}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
AOV
Adjustable Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
RFT-30Y54
RFT-30Y54
DC-DC,14-160V Input, 54V/...
30
14-160
54
48.6-59.4
0,56
-40 to 105
50.8 x 25.4 x 11.8
Conduction Cooling
Isolated
1
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성