RFT-20Y48
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-20Y48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_20y48/rft_20y48.prj},{NB=RFT-20Y48},{PN=RFT-20Y48},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 48V/0.42A Output 20W RoHS},{POWER=20},{VI=14-160},{OV=48},{AOV=43.2-52.8},{OC=0,42},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=48},{DEFAULTSORTATTR=84}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
AOV
Adjustable Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
RFT-20Y48
RFT-20Y48
DC-DC,14-160V Input, 48V/...
20
14-160
48
43.2-52.8
0,42
-40 to 105
50.8 x 25.4 x 11.8
Conduction Cooling
Isolated
1
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
pfs1200_12_054nah - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성