您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
RETO-STOP PN 10
VAG阀安格
止回阀
RETO-STOP止回阀
Powered by
CAD模型選擇
{vag/rueckflussverhinderer/reto_stop/reto_stop_pn10.prj},{NB=VAG-RETO-STOP_DN100-PN10(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG RETO-STOP Rückflussverhinderer},{B1=225},{H1=138},{H2=113},{L=300},{D=220},{K=180},{N=8},{D2=19},{B=19.0},{RS1=156.000},{RS2=140.000},{RS3=78.000},{RS4=95.000},{RS5=173.000},{RS6=81.500},{RS7=163.000},{RS8=176.500},{RS9=63.500},{RS10=76.500},{RS11=55.000},{RS12=18.000},{RS13=88.000},{RS14=95.000},{RS15=515.000},{RS16=113.000},{RS17=100.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
凸缘节圆直径
[mm]
N
孔
[mm]
D2
圆孔
[mm]
B
法兰宽度
[mm]
RETO-STOP_DN40-PN10
10
40
VAG RETO-STOP止回阀
DN40 PN10
145
90
75
180
150
110
4
19
19.0
RETO-STOP_DN50-PN10
10
50
VAG RETO-STOP止回阀
DN50 PN10
160
95
82
200
165
125
4
19
19.0
RETO-STOP_DN65-PN10
10
65
VAG RETO-STOP止回阀
DN65 PN10
185
115
90
240
185
145
4
19
19.0
RETO-STOP_DN80-PN10
10
80
VAG RETO-STOP止回阀
DN80 PN10
200
125
100
260
200
160
8
19
19.0
RETO-STOP_DN100-PN10
10
100
VAG RETO-STOP止回阀
DN100 PN10
225
138
113
300
220
180
8
19
19.0
RETO-STOP_DN125-PN10
10
125
VAG RETO-STOP止回阀
DN125 PN10
310
173
138
350
250
210
8
19
19.0
RETO-STOP_DN150-PN10
10
150
VAG RETO-STOP止回阀
DN150 PN10
340
193
148
400
285
240
8
23
19.0
RETO-STOP_DN200-PN10
10
200
VAG RETO-STOP止回阀
DN200 PN10
400
237
185
500
340
295
8
23
20.0
RETO-STOP_DN250-PN10
10
250
VAG RETO-STOP止回阀
DN250 PN10
490
291
210
600
400
350
12
23
22.0
RETO-STOP_DN300-PN10
10
300
VAG RETO-STOP止回阀
DN300 PN10
550
336
235
700
455
400
12
23
24.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TOP-STOP PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
ProcessMaster FEP611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
HygienicMaster FEH632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount, sen...
ABB Automation
26.09.2022
SKR PN10
VAG阀安格
03.06.2024
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
RETO-STOP PN 16
VAG阀安格
03.06.2024
EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
03.06.2024
伸缩接头-侧螺纹PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
SKR PN16
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN10
VAG阀安格
03.06.2024
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN16
VAG阀安格
03.06.2024
ZETA PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表