您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a2/62306.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_623064,5X30_400},{DES=Vis pour aggloméré tête cylindrique Pozidrive},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=623064,5X30},{LODLEVEL=400},{D=4.5},{D3=3.100},{K=3.00},{DK=9.00},{L=30},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=62306},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
emile_maurin_623063X10
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063X10
3x10
3.0
2.20
6.00
10
emile_maurin_623063X12
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063X12
3x12
3.0
2.20
6.00
12
emile_maurin_623063X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063X16
3x16
3.0
2.20
6.00
16
emile_maurin_623063X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063X20
3x20
3.0
2.20
6.00
20
emile_maurin_623063X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063X25
3x25
3.0
2.20
6.00
25
emile_maurin_623063X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063X30
3x30
3.0
2.20
6.00
30
emile_maurin_623063,5X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063,5X16
3.5x16
3.5
2.60
7.00
16
emile_maurin_623063,5X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063,5X20
3.5x20
3.5
2.60
7.00
20
emile_maurin_623063,5X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063,5X25
3.5x25
3.5
2.60
7.00
25
emile_maurin_623063,5X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063,5X30
3.5x30
3.5
2.60
7.00
30
emile_maurin_623063,5X35
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063,5X35
3.5x35
3.5
2.60
7.00
35
emile_maurin_623063,5X40
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623063,5X40
3.5x40
3.5
2.60
7.00
40
emile_maurin_623064X13
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X13
4x13
4.0
3.00
8.00
13
emile_maurin_623064X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X16
4x16
4.0
3.00
8.00
16
emile_maurin_623064X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X20
4x20
4.0
3.00
8.00
20
emile_maurin_623064X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X25
4x25
4.0
3.00
8.00
25
emile_maurin_623064X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X30
4x30
4.0
3.00
8.00
30
emile_maurin_623064X35
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X35
4x35
4.0
3.00
8.00
35
emile_maurin_623064X40
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X40
4x40
4.0
3.00
8.00
40
emile_maurin_623064X45
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X45
4x45
4.0
3.00
8.00
45
emile_maurin_623064X50
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X50
4x50
4.0
3.00
8.00
50
emile_maurin_623064X60
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X60
4x60
4.0
3.00
8.00
60
emile_maurin_623064X70
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064X70
4x70
4.0
3.00
8.00
70
emile_maurin_623064,5X14
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064,5X14
4.5x14
4.5
3.00
9.00
14
emile_maurin_623064,5X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Inox A2
-
-
-
623064,5X16
4.5x16
4.5
3.00
9.00
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidrive ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 615 - Pozi pan head chipboard screws form Z, fully threaded with 4CUT po...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
Reference 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
V.2CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
BN 38359 - Cage nuts Form A, with right-angled tab (FASTEKS® KLIPKO ZI), Ca...
Bossard Catalog
11.03.2024
Reference 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plat...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
Model 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ISO ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidrive ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 38360 - Cage nuts Form B, with trapezoidal tab (FASTEKS® KLIPKO ZI), Cag...
Bossard Catalog
11.03.2024
Model 34101 - Slotted round head wood screw - NFE 25606 DIN 96 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表