카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64303 - Vis à bois tête fraisée fendue - DIN 97 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a4/64303.prj},{NB=emile_maurin_643034X30},{REF=643034X30},{MAT=Inox A4},{D=4.0},{D3=2.8},{L=30},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=8.4},{K=2.70},{R=1.0},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=64303},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 643032,5X12
643032,5X12
Inox A4
2.5x12
2.5
12
1.50
Emile Maurin 643032,5X16
643032,5X16
Inox A4
2.5x16
2.5
16
1.50
Emile Maurin 643032,5X20
643032,5X20
Inox A4
2.5x20
2.5
20
1.50
Emile Maurin 643032,5X25
643032,5X25
Inox A4
2.5x25
2.5
25
1.50
Emile Maurin 643033X10
643033X10
Inox A4
3x10
3.0
10
1.65
Emile Maurin 643033X12
643033X12
Inox A4
3x12
3.0
12
1.65
Emile Maurin 643033X16
643033X16
Inox A4
3x16
3.0
16
1.65
Emile Maurin 643033X20
643033X20
Inox A4
3x20
3.0
20
1.65
Emile Maurin 643033X25
643033X25
Inox A4
3x25
3.0
25
1.65
Emile Maurin 643033X30
643033X30
Inox A4
3x30
3.0
30
1.65
Emile Maurin 643033X35
643033X35
Inox A4
3x35
3.0
35
1.65
Emile Maurin 643033X40
643033X40
Inox A4
3x40
3.0
40
1.65
Emile Maurin 643033,5X12
643033,5X12
Inox A4
3.5x12
3.5
12
2.35
Emile Maurin 643033,5X16
643033,5X16
Inox A4
3.5x16
3.5
16
2.35
Emile Maurin 643033,5X20
643033,5X20
Inox A4
3.5x20
3.5
20
2.35
Emile Maurin 643033,5X25
643033,5X25
Inox A4
3.5x25
3.5
25
2.35
Emile Maurin 643033,5X30
643033,5X30
Inox A4
3.5x30
3.5
30
2.35
Emile Maurin 643033,5X35
643033,5X35
Inox A4
3.5x35
3.5
35
2.35
Emile Maurin 643033,5X40
643033,5X40
Inox A4
3.5x40
3.5
40
2.35
Emile Maurin 643034X12
643034X12
Inox A4
4x12
4.0
12
2.70
Emile Maurin 643034X16
643034X16
Inox A4
4x16
4.0
16
2.70
Emile Maurin 643034X20
643034X20
Inox A4
4x20
4.0
20
2.70
Emile Maurin 643034X25
643034X25
Inox A4
4x25
4.0
25
2.70
Emile Maurin 643034X30
643034X30
Inox A4
4x30
4.0
30
2.70
Emile Maurin 643034X35
643034X35
Inox A4
4x35
4.0
35
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성