카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62642 - Ecrou hexagonal autofreiné lubrifié a anneau non métallique - DIN 985 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62642.prj},{NB=emile_maurin_6264210},{REF=6264210},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=M10},{DX=10.0},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{H=10.0},{M1=6.5},{S=17.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Hauteur
[mm]
S
Surplat
[mm]
Emile Maurin 626426
626426
Acier inoxydable A4
M6
6.0
10.0
Emile Maurin 626428
626428
Acier inoxydable A4
M8
8.0
13.0
Emile Maurin 6264210
6264210
Acier inoxydable A4
M10
10.0
17.0
Emile Maurin 6264212
6264212
Acier inoxydable A4
M12
12.0
19.0
Emile Maurin 6264214
6264214
Acier inoxydable A4
M14
14.0
22.0
Emile Maurin 6264216
6264216
Acier inoxydable A4
M16
16.0
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성