카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62623 - Ecrou Hexagonal UNC - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62623.prj},{NB=emile_maurin_626233/4},{REF=626233/4},{MAT=Acier inoyxidable A2},{IDNR=},{DES=3/4\"},{D=3/4\"},{DX=0.7500},{D1=0.6417},{P=0.6850},{M=41/64\"},{MX=0.6406},{S=1\"1/8},{SX=1.1250},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DES
Désignation
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[pouce]
DM
(mm)
ⁿ/ₐ
M
Overall hight
[pouce]
MM
(mm)
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension
[pouce]
SM
(mm)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 626231
626231
Acier inoyxidable A2
1"
1"
25.400
55/64"
21.829
1"1/2
38.100
Emile Maurin 626231/2
626231/2
Acier inoyxidable A2
1/2"
1/2"
12.700
7/16"
11.113
3/4"
19.050
Emile Maurin 626231/4
626231/4
Acier inoyxidable A2
1/4"
1/4"
6.350
7/32"
5.558
7/16"
11.113
Emile Maurin 626233/4
626233/4
Acier inoyxidable A2
3/4"
3/4"
19.050
41/64"
16.271
1"1/8
28.575
Emile Maurin 626233/8
626233/8
Acier inoyxidable A2
3/8"
3/8"
9.525
21/64"
8.334
9/16"
14.287
Emile Maurin 626235/8
626235/8
Acier inoyxidable A2
5/8"
5/8"
15.875
35/64"
13.891
15/16"
23.812
Emile Maurin 626237/8
626237/8
Acier inoyxidable A2
7/8"
7/8"
22.225
3/4"
19.050
1"5/16
33.338
Emile Maurin 626235/16
626235/16
Acier inoyxidable A2
5/16"
5/16"
7.938
17/64"
6.746
1/2"
12.700
Emile Maurin 626237/16
626237/16
Acier inoyxidable A2
7/16"
7/16"
11.113
3/8"
9.525
11/16"
17.463
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성