카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62621 - Ecrou hexagonal filetage métrique pas fin - DIN 934 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62621.prj},{NB=emile_maurin_6262112X150},{REF=6262112X150},{DXP=12x150},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=12},{M=10.0},{S=19},{IDNR=},{NENN=M12x1.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXP
[mm]
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 626218X100
626218X100
8x100
Acier inoxydable A2
8
6.5
13
Emile Maurin 6262110X100
6262110X100
10x100
Acier inoxydable A2
10
8.0
17
Emile Maurin 6262110X125
6262110X125
10x125
Acier inoxydable A2
10
8.0
17
Emile Maurin 6262112X125
6262112X125
12x125
Acier inoxydable A2
12
10.0
19
Emile Maurin 6262112X150
6262112X150
12x150
Acier inoxydable A2
12
10.0
19
Emile Maurin 6262114X150
6262114X150
14x150
Acier inoxydable A2
14
11.0
22
Emile Maurin 6262116X150
6262116X150
16x150
Acier inoxydable A2
16
13.0
24
Emile Maurin 6262118X150
6262118X150
18x150
Acier inoxydable A2
18
15.0
27
Emile Maurin 6262120X150
6262120X150
20x150
Acier inoxydable A2
20
16.0
30
Emile Maurin 6262124X150
6262124X150
24x150
Acier inoxydable A2
24
19.0
36
Emile Maurin 6262124X200
6262124X200
24x200
Acier inoxydable A2
24
19.0
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성