피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
REF. 5431 - ENSEMBLE COLONNE A RETENUE INFERIEURE DEMONTABLE + BRIDAGE
Berger Tools
rabourdin
ELEMENTS STANDARD
GUIDAGE
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/rabourdin/elements20standard/guidage/ref2e205431.prj},{NB=5431-32-224},{NAME=5431-32-224},{INAME=54312d322d224},{ARTNR=5432-032-224},{REF=5431-32-224},{DESC=REF.5431 D1=32 L=224 mm},{L=224},{D1=32},{PRIX=35,59},{INFO=Ouvrir page catalogue},{INFOX=../../_pdf/5431.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DESC
Désignation
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
REF.5431 D1=20 L=100 mm
5432-020-100
REF.5431 D1=20 L=100 mm
100
20
REF.5431 D1=20 L=112 mm
5432-020-112
REF.5431 D1=20 L=112 mm
112
20
REF.5431 D1=20 L=125 mm
5432-020-125
REF.5431 D1=20 L=125 mm
125
20
REF.5431 D1=20 L=140 mm
5432-020-140
REF.5431 D1=20 L=140 mm
140
20
REF.5431 D1=20 L=160 mm
5432-020-160
REF.5431 D1=20 L=160 mm
160
20
REF.5431 D1=20 L=80 mm
5432-020-080
REF.5431 D1=20 L=80 mm
80
20
REF.5431 D1=25 L=100 mm
5432-025-100
REF.5431 D1=25 L=100 mm
100
25
REF.5431 D1=25 L=112 mm
5432-025-112
REF.5431 D1=25 L=112 mm
112
25
REF.5431 D1=25 L=125 mm
5432-025-125
REF.5431 D1=25 L=125 mm
125
25
REF.5431 D1=25 L=140 mm
5432-025-140
REF.5431 D1=25 L=140 mm
140
25
REF.5431 D1=25 L=160 mm
5432-025-160
REF.5431 D1=25 L=160 mm
160
25
REF.5431 D1=25 L=180 mm
5432-025-180
REF.5431 D1=25 L=180 mm
180
25
REF.5431 D1=25 L=80 mm
5432-025-080
REF.5431 D1=25 L=80 mm
80
25
REF.5431 D1=32 L=100 mm
5432-032-100
REF.5431 D1=32 L=100 mm
100
32
REF.5431 D1=32 L=112 mm
5432-032-112
REF.5431 D1=32 L=112 mm
112
32
REF.5431 D1=32 L=125 mm
5432-032-125
REF.5431 D1=32 L=125 mm
125
32
REF.5431 D1=32 L=140 mm
5432-032-140
REF.5431 D1=32 L=140 mm
140
32
REF.5431 D1=32 L=160 mm
5432-032-160
REF.5431 D1=32 L=160 mm
160
32
REF.5431 D1=32 L=180 mm
5432-032-180
REF.5431 D1=32 L=180 mm
180
32
REF.5431 D1=32 L=200 mm
5432-032-200
REF.5431 D1=32 L=200 mm
200
32
REF.5431 D1=32 L=224 mm
5432-032-224
REF.5431 D1=32 L=224 mm
224
32
REF.5431 D1=32 L=250 mm
5432-032-250
REF.5431 D1=32 L=250 mm
250
32
REF.5431 D1=32 L=280 mm
5432-032-280
REF.5431 D1=32 L=280 mm
280
32
REF.5431 D1=40 L=112 mm
5432-040-112
REF.5431 D1=40 L=112 mm
112
40
REF.5431 D1=40 L=125 mm
5432-040-125
REF.5431 D1=40 L=125 mm
125
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
REF. 5364 - ENSEMBLE BAGUE «LUBRACIER» BRIDEE LONGUE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
P21 - Guide pillar - Demountable guide pillar with fixing clamps
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
REF. 5356 - ENSEMBLE BAGUE «BRONZACIER» BRIDEE EXTRA LONGUE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
REF. 5363 - ENSEMBLE BAGUE «LUBRACIER» BRIDEE COURTE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
FBA - Guide bushing - bronze rite
PROPLASTICA
12.04.2024
REF. 5522 - BRIDE DE FIXATION
Berger Tools
20.02.2019
REF. 5353 - ENSEMBLE BAGUE «BRONZACIER» BRIDEE COURTE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
REF. 5380 - ENSEMBLE BAGUE SINT-ER EPAULEE EXTRA COURTE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
REF. 5735 - ENSEMBLE BAGUE FILETEE + ECROU
Berger Tools
20.02.2019
DP21 - Guide pillar - Demountable guide pillar with fixing clamps
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
Demountable Guide Pillar
Danly
28.04.2021
REF. 5382 - ENSEMBLE BAGUE SINT-ER EPAULEE NORMALE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
REF. 5383 - ENSEMBLE BAGUE SINT-ER EPAULEE LONGUE + BRIDAGE
Berger Tools
20.02.2019
FK - Guide pin - demountable
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성