카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
REF. 260 - ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE
Berger Tools
rabourdin
ELEMENTS STANDARD
LEVAGE
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/rabourdin/elements20standard/levage/ref2e20260.prj},{NB=260-20-16},{NAME=260-20-16},{INAME=2602d202d16},{ARTNR=260-M20-16},{REF=260-20-16},{DESC=REF.260 D1=20 D3=16 mm},{D1=20},{D3=16},{PRIX=69,63},{INFO=Ouvrir page catalogue},{INFOX=../../_pdf/260.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DESC
Désignation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
REF.260 D1=12 D3=13 mm
260-M12-13
REF.260 D1=12 D3=13 mm
12
13
REF.260 D1=16 D3=13 mm
260-M16-13
REF.260 D1=16 D3=13 mm
16
13
REF.260 D1=20 D3=16 mm
260-M20-16
REF.260 D1=20 D3=16 mm
20
16
REF.260 D1=24 D3=18 mm
260-M24-18
REF.260 D1=24 D3=18 mm
24
18
REF.260 D1=30 D3=20 mm
260-M30-20
REF.260 D1=30 D3=20 mm
30
20
REF.260 D1=36 D3=22 mm
260-M36-22
REF.260 D1=36 D3=22 mm
36
22
REF.260 D1=45 D3=28 mm
260-M45-28
REF.260 D1=45 D3=28 mm
45
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성