피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RE.C7-C - Wheels for the general public
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Rubber wheels
RE.C7-C
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/3_rubber_wheels/re_c7_c/re_c7_c_asmtab.prj},{NB=Wheels for the general public RE.C7-050-CBL-C},{CODE=452151},{DESCRIPTION=RE.C7-050-CBL-C},{DIM01=50},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=35},{DIM05=-},{DIM06=-},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=-},{DIM10=20},{DIM11=66},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=24},{DIM16=-},{DIM17=350},{WEIGHT=180},{DIM07X=0.000},{DIM08X=0.000},{DIM09X=0.000},{DIM10X=0.000},{DIM11X=24.000},{DIM12X=0},{DIM13X=8.000},{DIM14X=15.000},{DIM15X=35.000},{DIM16X=0.000},{VERS=4.000},{ANGLE=3.000},{ANGLE2=15.000},{D1=32.000},{D2=39.000},{D3=83.000},{R1=3.000},{R2=2.500},{VER=1.000},{PPATH=re_c7_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
p
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
b2
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
l3
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
B
[mm]
DIM13
L
[mm]
DIM14
s
[mm]
DIM15
b3
[mm]
DIM16
R
[mm]
DIM17
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Wheels for the general pu...
452096
RE.C7-040-PBL-C
40
-
-
-
-
27
27
33
33
18
59
48
48
5
-
-
300
110
Wheels for the general pu...
452101
RE.C7-050-PBL-C
50
-
-
-
-
38.5
38.5
44
44
20
67
55
55
6
-
-
350
200
Wheels for the general pu...
452106
RE.C7-060-PBL-C
60
-
-
-
-
39.5
39.5
48
48
24
83
60
67
6
-
-
500
260
Wheels for the general pu...
452111
RE.C7-080-PBL-C
80
-
-
-
-
39.5
39.5
48
48
24
104
60
67
6
-
-
550
340
Wheels for the general pu...
451996
RE.C7-040-SBL-C
40
-
-
-
-
30
30
33
33
18
59
48
48
5
24
-
300
120
Wheels for the general pu...
452001
RE.C7-050-SBL-C
50
-
-
-
-
38.5
38.5
44
44
20
67
55
55
6
24
-
350
200
Wheels for the general pu...
452006
RE.C7-060-SBL-C
60
-
-
-
-
38.5
38.5
48
48
24
83
60
60
6
21
-
500
280
Wheels for the general pu...
452011
RE.C7-080-SBL-C
80
-
-
-
-
38.5
38.5
48
48
24
104
60
60
6
25
-
550
430
Wheels for the general pu...
452046
RE.C7-040-SBF-C
40
-
-
-
-
30
30
33
33
18
59
48
48
5
24
78
300
150
Wheels for the general pu...
452051
RE.C7-050-SBF-C
50
-
-
-
-
38.5
38.5
44
44
20
67
55
55
6
24
76
350
240
Wheels for the general pu...
452056
RE.C7-060-SBF-C
60
-
-
-
-
38.5
38.5
48
48
24
83
60
60
6
21
84
500
400
Wheels for the general pu...
452061
RE.C7-080-SBF-C
80
-
-
-
-
38.5
38.5
48
48
24
104
60
60
6
25
91
550
500
Wheels for the general pu...
452146
RE.C7-040-CBL-C
40
M8
15
35
-
-
-
-
-
18
59
-
-
-
24
-
300
130
Wheels for the general pu...
452151
RE.C7-050-CBL-C
50
M8
15
35
-
-
-
-
-
20
66
-
-
-
24
-
350
180
Wheels for the general pu...
452156
RE.C7-060-CBL-C
60
M12
25
41
-
-
-
-
-
24
83
-
-
-
21
-
500
290
Wheels for the general pu...
452161
RE.C7-080-CBL-C
80
M12
25
41
-
-
-
-
-
24
104
-
-
-
25
-
550
390
Wheels for the general pu...
452196
RE.C7-040-CBF-C
40
M8
15
35
-
-
-
-
-
18
59
-
-
-
24
78
300
180
Wheels for the general pu...
452201
RE.C7-050-CBF-C
50
M8
15
35
-
-
-
-
-
20
66
-
-
-
24
76
350
210
Wheels for the general pu...
452206
RE.C7-060-CBF-C
60
M12
25
41
-
-
-
-
-
24
83
-
-
-
21
84
500
360
Wheels for the general pu...
452211
RE.C7-080-CBF-C
80
M12
25
41
-
-
-
-
-
24
104
-
-
-
25
91
550
460
Wheels for the general pu...
452246
RE.C7-040-FBL-C
40
-
-
35
10
-
-
-
-
18
59
-
-
-
24
-
300
110
Wheels for the general pu...
452251
RE.C7-050-FBL-C
50
-
-
35
10
-
-
-
-
20
66
-
-
-
24
-
350
200
Wheels for the general pu...
452256
RE.C7-060-FBL-C
60
-
-
41
12
-
-
-
-
24
83
-
-
-
21
-
500
250
Wheels for the general pu...
452261
RE.C7-080-FBL-C
80
-
-
41
12
-
-
-
-
24
104
-
-
-
25
-
550
430
Wheels for the general pu...
452296
RE.C7-040-FBF-C
40
-
-
35
10
-
-
-
-
18
59
-
-
-
24
78
300
140
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RE.E2-N - ELESA-Vulcanised rubber wheels
Elesa
06.06.2024
RE.C6-C - ELESA-Injected polyurethane wheels
Elesa
06.06.2024
RE.G1-N - ELESA-Thermoplastic rubber wheels
Elesa
06.06.2024
RE.E3-N - ELESA-Vulcanised rubber wheels
Elesa
06.06.2024
RE.C7-G - ELESA-Twin wheels for the general public
Elesa
06.06.2024
RE.FF-N - ELESA-Injected polyurethane wheels
Elesa
06.06.2024
RE-F5-N-ESD - ELESA-ESD mould-on polyurethane wheels
Elesa
17.04.2024
RE.C7 - ELESA-Wheels for the general public
Elesa
26.09.2023
CHAMJ_S, CHAMK_S, CHAMS_S - Caster
Misumi
05.04.2024
RE.C6-G - ELESA-Twin wheels for the general public
Elesa
06.06.2024
GTBR-TLK/TLB - Wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
Flow Meter TCM 065K - Flowmeters Mid & High Ranges
TASI Flow
12.05.2022
GN 841 - Plunger clamps for push-on clamping, type AS
Ganter
12.04.2024
SF/EE MHD - Wheels in thick "TR" polyurethane, aluminium centre, fixed brac...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성