RDT-6Y15
Bel Fuse
Power Solutions
RDT-6Y15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rdt_6y15/rdt_6y15.prj},{NB=RDT-6Y15},{PN=RDT-6Y15},{DESC=Railway DC-DC Converter, Power 6W, Output 15VDC, 0.4A, Input 14-160VDC, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=6},{OV=15},{OC=0,4},{VI=14-160},{ISOLATION=Isolated},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=1.24x0.8x0.5},{CT=Convection Cooling},{NO=1},{VOUT1=15},{LOUT1=0,4},{DEFAULTSORTATTR=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
RDT-6Y15
RDT-6Y15
Railway DC-DC Converter, ...
6
15
0,4
14-160
Isolated
-40 to 105
1.24x0.8x0.5
Convection Cooling
1
15
0,4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성