您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Hallite
Created: 20.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
RCG - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
RCG
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hallite/ptfe_profiles/rcg/mm/rcgm.prj},{NB=HALLITE RCGMS00450NHLX},{CNSORDERNO=RCGMS00450NHLX},{DD1=45.0},{D1=52.2},{L1=4.0},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE RCGMR00070NHLX
RCGMR00070NHLX
7.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
11.0
+0,043/0,000
2.0
+0.2
HALLITE RCGMR00090NHLX
RCGMR00090NHLX
9.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
15.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00100NHLX
RCGMS00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
16.2
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00100NHLX
RCGMR00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
16.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMR00120NHLX
RCGMR00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00120NHLX
RCGMS00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00140NHLX
RCGMR00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00140NHLX
RCGMS00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMS00150NHLX
RCGMS00150NHLX
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
21.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00160NHLX
RCGMR00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00160NHLX
RCGMS00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMS00180NHLX
RCGMS00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
24.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00180NHLX
RCGMR00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
24.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00200NHLX
RCGMS00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
26.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00200NHLX
RCGMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
27.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00220NHLX
RCGMS00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
28.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00220NHLX
RCGMR00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
29.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00250NHLX
RCGMS00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
HALLITE RCGMR00250NHLX
RCGMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00280NHLX
RCGMS00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
HALLITE RCGMR00280NHLX
RCGMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMR00300NHLX
RCGMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00300NHLX
RCGMS00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
HALLITE RCGMR00320NHLX
RCGMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00320NHLX
RCGMS00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表