rc-1.25x1.25 - 移动机器人平台
TECHTORY Automation
cell-systems
robo-cell
Powered by
CAD模型選擇
{techtory/cell_systems/robo_cell/rc_1_25x1_25.prj},{NB=102220.99003.000},{PREVIEW=../../_pool_/cf/9f/102220_99003_000.png},{ARTNR=102220.99003.000},{A=1250},{A1=1250},{B=1352},{B1=1250},{C=950},{M=423},{M1=1000},{PDF=Open Datasheet},{PDF2=Open Brochure Automationsystems},{PDF2TOOPEN=https://www.techtory.de/downloads/techtory_brochure_automationsystems_en.pdf},{TRSTOOPEN=https://www.techtory.de/downloads/rc/en/datasheet_rc_1x1_25_en.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
商品编号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
可用长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
可用宽度
[mm]
C
高度
[mm]
M
重量
[kg]
M1
最大载荷
[kg]
102220.99003.000
102220.99003.000
1250
1250
1352
1250
950
423
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表