您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
RBTT10 - 橡胶同步带-T10型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/rbtt10.prj},{NB=RBTT10-115-150},{TYPECODE=RBTT10},{TEETH=115},{WIDTH=150},{CL=1150.000},{CATALOG=rbtt10.jpg},{PD=22.000},{T1=10.000},{T2=40.000},{T3=3.500},{T4=4.700},{T5=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
CL
周长
[mm]
RBTT10-26-150
RBTT10
26
260.000
RBTT10-34-150
RBTT10
34
340.000
RBTT10-37-150
RBTT10
37
370.000
RBTT10-40-150
RBTT10
40
400.000
RBTT10-41-150
RBTT10
41
410.000
RBTT10-44-150
RBTT10
44
440.000
RBTT10-46-150
RBTT10
46
460.000
RBTT10-48-150
RBTT10
48
480.000
RBTT10-50-150
RBTT10
50
500.000
RBTT10-53-150
RBTT10
53
530.000
RBTT10-56-150
RBTT10
56
560.000
RBTT10-57-150
RBTT10
57
570.000
RBTT10-60-150
RBTT10
60
600.000
RBTT10-61-150
RBTT10
61
610.000
RBTT10-63-150
RBTT10
63
630.000
RBTT10-64-150
RBTT10
64
640.000
RBTT10-65-150
RBTT10
65
650.000
RBTT10-66-150
RBTT10
66
660.000
RBTT10-69-150
RBTT10
69
690.000
RBTT10-70-150
RBTT10
70
700.000
RBTT10-71-150
RBTT10
71
710.000
RBTT10-72-150
RBTT10
72
720.000
RBTT10-75-150
RBTT10
75
750.000
RBTT10-78-150
RBTT10
78
780.000
RBTT10-80-150
RBTT10
80
800.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TAAT10/TSAT10 - 同步带轮-T10型
上隆SAMLO
23.03.2023
22052 - T 型齿带
norelem
30.05.2024
22054 - T 型卷状齿带
norelem
30.05.2024
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -47 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
LAT10 - 中间轴承型齿形惰轮-T10型
上隆SAMLO
20.12.2021
T 10-21-AL - T type toothed pulley - Aluminium - T10 Pitch - Belt width 16m...
HPC
17.02.2022
MAE-MW-ZR-T-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,以米为单位的T型齿带 PAZ
MÄDLER
26.04.2024
Type T10 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
RBTL - 橡胶同步带-L型
上隆SAMLO
27.02.2023
LTBN-L, LTBN-H, LTBN-T10, LTBR-T5, LTBR-T10 - 加长同步齿形带-齿数指定 背面贴布型
Misumi
30.06.2021
LTBHA-L, LTBHA-H, LTBHA-T10 - 加长同步齿形带-Iron Rubber/齿面贴布型-齿数指定型-T10型
Misumi
30.06.2021
C-LTBJA-T5, C-LTBJA-T10, C-LTBRA-T5, C-LTBRA-T10 - 经济型 接驳带 - T型 -
Misumi
29.05.2023
RBTH - 橡胶同步带-H型
上隆SAMLO
27.02.2023
RBTMXL - 橡胶同步带-MXL型
上隆SAMLO
27.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表