RBC-10 - Cam Followers - Stud, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Cam Followers
Cam Followers - Stud, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050400/p040355/rbc-10.prj},{NB=RBC-80},{PN=RBC-80},{AMERSID=1045786},{APACID=-},{EMEAID=-},{OD=1.875},{B=1.000},{C=0.7500},{D=1.750},{E=1.000},{F=0.875},{G=3/4-16},{H=0.31250000},{DR=8,200},{SR=10,500},{ML=3,800},{SL=4,700},{G1=0.7500},{SHL=0.03125},{PITCH=0.06250},{CD=0.3609}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
B
B Hub Diameter
[인치]
C
C Stud Diameter
[인치]
D
D Stud Length
[인치]
E
E Shoulder Diameter
[인치]
F
F Thread Length
[인치]
G
G Thread Size
ⁿ/ₐ
H
H Hex Width Across Flats
[인치]
DR
Dynamic Ratings Lbs
ⁿ/ₐ
SR
Static Ratings Lbs
ⁿ/ₐ
ML
Maximum Load
ⁿ/ₐ
SL
Speed Limit
ⁿ/ₐ
RBC-10
RBC-10
1045772
-
-
1.000
0.625
0.4375
1.000
0.500
0.500
7/16-20
1/4
3,000
3,200
1,400
9,400
RBC-20
RBC-20
1045780
-
-
1.125
0.625
0.4375
1.000
0.500
0.500
7/16-20
1/4
3,000
3,200
1,700
9,400
RBC-30
RBC-30
1045781
-
-
1.250
0.750
0.5000
1.250
0.625
0.625
1/2-20
1/4
4,100
4,300
1,500
7,500
RBC-40
RBC-40
1045782
-
-
1.375
0.750
0.5000
1.250
0.625
0.625
1/2-20
1/4
4,100
4,300
1,850
7,500
RBC-50
RBC-50
1045783
-
-
1.500
0.875
0.6250
1.500
0.750
0.750
5/8-18
5/16
6,200
7,000
2,400
6,200
RBC-60
RBC-60
1045784
-
-
1.625
0.875
0.6250
1.500
0.750
0.750
5/8-18
5/16
6,200
7,000
2,800
6,200
RBC-70
RBC-70
1045785
-
-
1.750
1.000
0.7500
1.750
1.000
0.875
3/4-16
5/16
8,200
10,500
3,150
4,700
RBC-80
RBC-80
1045786
-
-
1.875
1.000
0.7500
1.750
1.000
0.875
3/4-16
5/16
8,200
10,500
3,800
4,700
RBC-90
RBC-90
1045787
-
-
2.000
1.250
0.8750
2.000
1.125
1.000
7/8-14
7/16
12,400
17,200
5,500
4,100
RBC-100
RBC-100
1045773
-
-
2.250
1.250
0.8750
2.000
1.125
1.000
7/8-14
7/16
12,400
17,200
7,000
4,100
RBC-110
RBC-110
1045774
-
-
2.500
1.500
1.0000
2.250
1.250
1.125
1-14
1/2
16,800
22,800
9,100
3,700
RBC-120
RBC-120
1045775
-
-
2.750
1.500
1.0000
2.250
1.250
1.125
1-14
1/2
16,800
22,800
10,900
3,700
RBC-130
RBC-130
1045776
-
-
3.000
1.750
1.2500
2.500
1.500
1.250
1 1/4-12
5/8
28,900
39,100
15,000
3,100
RBC-140
RBC-140
1045777
-
-
3.250
1.750
1.2500
2.500
1.500
1.250
1 1/4-12
5/8
28,900
39,100
17,800
3,100
RBC-150
RBC-150
1045778
-
-
3.500
2.000
1.3750
2.750
1.625
1.375
1 3/8-12
5/8
36,100
53,000
21,200
2,900
RBC-160
RBC-160
1045779
-
-
4.000
2.250
1.5000
3.500
1.750
1.500
1 1/2-12
3/4
45,600
68,000
23,700
2,600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성