피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB-14 - Bush
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb14.prj},{NB=RBB 14 - 035030},{IDNR=},{SIG=RBB14},{COD=RBB14 035030},{CODEX=035030},{DD=35},{E7=+0.075/+0.050},{D=45},{R6=+0.050/+0.034},{A=60},{T=5.0},{L=30},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
DD
Ød
[mm]
E7
[mm]
D
ØD
[mm]
R6
r6
[mm]
A
ØA
[mm]
T
t 0/0.1
[mm]
L
L +0/-0.1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RBB 14 - 010015
RBB14
RBB14 010015
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
22
2.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 010020
RBB14
RBB14 010020
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
22
2.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 012015
RBB14
RBB14 012015
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
25
3.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 012020
RBB14
RBB14 012020
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
25
3.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 013015
RBB14
RBB14 013015
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
26
3.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 013020
RBB14
RBB14 013020
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
27
3.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 014015
RBB14
RBB14 014015
14
+0.050/+0.032
20
+0.041/+0.028
27
3.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 014020
RBB14
RBB14 014020
14
+0.050/+0.032
20
+0.041/+0.028
28
3.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 015015
RBB14
RBB14 015015
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
28
3.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 015020
RBB14
RBB14 015020
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
28
3.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 015025
RBB14
RBB14 015025
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
28
3.0
25
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 016015
RBB14
RBB14 016015
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
29
3.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 016020
RBB14
RBB14 016020
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
29
3.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 016025
RBB14
RBB14 016025
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
29
3.0
25
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 020015
RBB14
RBB14 020015
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
40
5.0
15
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 020020
RBB14
RBB14 020020
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
40
5.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 020030
RBB14
RBB14 020030
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
40
5.0
30
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 020040
RBB14
RBB14 020040
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
40
5.0
40
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 025020
RBB14
RBB14 025020
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
45
5.0
20
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 025025
RBB14
RBB14 025025
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
45
5.0
25
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 025030
RBB14
RBB14 025030
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
45
5.0
30
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 025040
RBB14
RBB14 025040
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
45
5.0
40
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 030030
RBB14
RBB14 030030
30
+0.061/+0.040
40
+0.050/+0.034
50
5.0
30
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 030035
RBB14
RBB14 030035
30
+0.061/+0.040
40
+0.050/+0.034
50
5.0
35
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
RBB 14 - 030040
RBB14
RBB14 030040
30
+0.061/+0.040
40
+0.050/+0.034
50
5.0
40
Aluminum bronze and solid...
200 - 220 HB
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST044N - Shift Chain Normal Type
CP System
11.10.2022
KJH straight connector with male thread - KJH straight connector with male ...
SMC
23.11.2021
RBB-03 - Bush
Rigon
28.05.2024
RBB23 - Bush
Rigon
28.05.2024
RBB-15 - Bush
Rigon
28.05.2024
5319. Guide bushings with collar - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
RBB-06 - Bush
Rigon
28.05.2024
AFC_101_103 - ROLLER BEARING UNITS WITH A FLANGED HOUSING
SKF
22.09.2023
2082.70. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant, DIN 9834/IS...
FIBRO
17.08.2023
BG9834 - Bush self-lubricating DIN 9834 / ISO 9448
Berger Tools
16.03.2023
BBG 203 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
23681 - Guide bushes DIN 9834 / ISO 9448, bronze, maintenance-free with col...
norelem
30.05.2024
SN1725 - Guide bush with collar, self-lubricating (ISO 9448)
STRACK
18.09.2023
RBB-19 - Bush
Rigon
28.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성