피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
RB shelving system
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 44 MultiLine
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_44_offene/kettenglied/rb_44.prj},{NB=RB 070100000007000},{TYP=RB 070},{BESTNR=100000007000},{BEZEICHNUNG=RB 070 Regalboden},{BREITE=70},{RASTER=5.6},{VPE=1},{X1=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
BREITE
Width inside
[mm]
RASTER
GRID
[mm]
VPE
[St.]
RB 031100000003100
RB 031
100000003100
RB 031 Regalboden
31
5.6
1
RB 048100000004800
RB 048
100000004800
RB 048 Regalboden
48
5.6
1
RB 070100000007000
RB 070
100000007000
RB 070 Regalboden
70
5.6
1
RB 092100000009200
RB 092
100000009200
RB 092 Regalboden
92
5.6
1
RB 100100000010000
RB 100
100000010000
RB 100 Regalboden
100
5.6
1
RB 128100000012800
RB 128
100000012800
RB 128 Regalboden
128
5.6
1
RB 167100000016700
RB 167
100000016700
RB 167 Regalboden
167
5.6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성