RA27 - Male-female elbow
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra2720-20male-female20elbow.prj},{NB=5170000},{SHA256=nlmUiIwWz1Nhix3c7LYcd4yYXgeODS5g906T9mWcx9k=},{INAME=05170000},{NAME=05170000},{NNCUSTOM=RA27},{NTCUSTOM=Male-female elbow},{NBCUSTOM=5170000},{LINACUSTOM=5170000},{STEPFILE=5170000},{PNGFILE=RA27},{DWGFILE=RA27},{CODE=5170000},{TYPE=RA27 M5 M5},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=M5x0,8},{D2=M5x0,8},{L1=5},{L1IN=.197},{L2=10},{L2IN=.394},{S=9},{SIN=.354},{G=6},{OZ=.212},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5170000
5170000
RA27 M5 M5
Brass Nickel Plated
M5x0,8
M5x0,8
5
.197
10
.394
9
.354
6
.212
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5170001
5170001
RA27 18 18
Brass Nickel Plated
G1/8
G1/8
6
.236
14
.551
13
.512
14
.494
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5170002
5170002
RA27 14 14
Brass Nickel Plated
G1/4
G1/4
8
.315
20
.787
18
.709
40
1.411
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성