피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
RA14 - Taper female-male reducing connector
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra1420-20taper20female-male20reducing.prj},{NB=5040204},{SHA256=YhjpoSthIVDC1SlRkHiK/PERcmZh9Yjk2A/qu8oLL4c=},{INAME=05040204},{NAME=05040204},{NNCUSTOM=RA14},{NTCUSTOM=Taper female-male reducing connector},{NBCUSTOM=5040204},{LINACUSTOM=5040204},{STEPFILE=5040204},{PNGFILE=RA14},{DWGFILE=RA14},{CODE=5040204},{TYPE=RA14 14 12},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{D2=R1/2},{L1=14.0},{L1IN=.551},{L2=19.5},{L2IN=.768},{CH=22},{G=31.5},{OZ=1.111},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5040102
5040102
RA14 18 14
Brass Nickel Plated
G1/8
R1/4
11.0
.433
16.0
.630
14
10.2
.360
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040103
5040103
RA14 18 38
Brass Nickel Plated
G1/8
R3/8
11.5
.453
16.5
.650
17
20.2
.713
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040104
5040104
RA14 18 12
Brass Nickel Plated
G1/8
R1/2
14.0
.551
19.5
.768
22
34.8
1.228
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040203
5040203
RA14 14 38
Brass Nickel Plated
G1/4
R3/8
11.5
.453
16.5
.650
17
15.0
.529
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040204
5040204
RA14 14 12
Brass Nickel Plated
G1/4
R1/2
14.0
.551
19.5
.768
22
31.5
1.111
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040304
5040304
RA14 38 12
Brass Nickel Plated
G3/8
R1/2
14.0
.551
19.5
.768
22
24.1
.850
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040305
5040305
RA14 38 34
Brass Nickel Plated
G3/8
R3/4
16.5
.650
23.0
.906
27
70.0
2.469
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040405
5040405
RA14 12 34
Brass Nickel Plated
G1/2
R3/4
16.5
.650
23.0
.906
27
44.6
1.573
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040406
5040406
RA14 12 1
Brass Nickel Plated
G1/2
R1"
19.0
.748
27.0
1.063
34
102.5
3.616
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5040506
5040506
RA14 34 1
Brass Nickel Plated
G3/4
R1"
19.0
.748
27.0
1.063
34
74.2
2.617
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성