R46 - Insulating Plate - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r46_ip.prj},{NB=R46246296248120198},{PN=R46246296248120198},{DESC=R46 246X296 248/120/198},{T=6},{W=246},{L=296},{Q=4},{D1=30},{D2=21},{W3=228},{L3=278},{L1=248},{W2=120},{W1=198},{M=M4},{D4=90},{DM1=9.400},{DM2=4.500},{HM1=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
T
Thickness T
[mm]
W
Width W
[mm]
L
Length L
[mm]
Q
Number of Holes
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
W3
Distance W3
[mm]
L3
Distance L3
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
W2
Distance W2
[mm]
W1
Distance W1
[mm]
M
Countersink hole for Screw
ⁿ/ₐ
D4
Diameter D4
[mm]
R46206196164060124
R46206196164060124
R46 206X196 164/060/124
6
206
196
4
20
19
174
164
164
60
124
M4
90
R46156296164060124
R46156296164060124
R46 156X296 164/060/124
6
156
296
4
20
19
124
264
164
60
124
M4
90
R46156196164060124
R46156196164060124
R46 156X196 164/060/124
6
156
196
4
20
19
92
164
164
60
124
M4
90
R46196246214060124
R46196246214060124
R46 196X246 214/060/124
6
196
246
4
20
19
164
214
214
60
124
M4
90
R46156296214060124
R46156296214060124
R46 156X296 214/060/124
6
156
296
4
20
19
124
264
214
60
124
M4
90
R46156246214060124
R46156246214060124
R46 156X246 214/060/124
6
156
246
4
20
19
92
214
214
60
124
M4
90
R46246246206086156
R46246246206086156
R46 246X246 206/086/156
6
246
246
4
26
19
214
214
206
86
156
M4
90
R46196296206086156
R46196296206086156
R46 196X296 206/086/156
6
196
296
4
26
19
164
264
206
86
156
M4
90
R46196246206086156
R46196246206086156
R46 196X246 206/086/156
6
196
246
4
26
19
118
206
206
86
156
M4
90
R46246296256086156
R46246296256086156
R46 246X296 256/086/156
6
246
296
4
26
19
214
264
256
86
156
M4
90
R46196396256086156
R46196396256086156
R46 196X396 256/086/156
6
196
396
4
26
19
164
364
256
86
156
M4
90
R46196296256086156
R46196296256086156
R46 196X296 256/086/156
6
196
296
4
26
19
118
256
256
86
156
M4
90
R46266246206106176
R46266246206106176
R46 266X246 206/106/176
6
266
246
4
26
19
234
214
206
106
176
M4
90
R46216296206106176
R46216296206106176
R46 216X296 206/106/176
6
216
296
4
26
19
184
264
206
106
176
M4
90
R46216246206106176
R46216246206106176
R46 216X246 206/106/176
6
216
246
4
26
19
138
206
206
106
176
M4
90
R46266296256106176
R46266296256106176
R46 266X296 256/106/176
6
266
296
4
26
19
234
264
256
106
176
M4
90
R46216396256106176
R46216396256106176
R46 216X396 256/106/176
6
216
396
4
26
19
184
364
256
106
176
M4
90
R46216296256106176
R46216296256106176
R46 216X296 256/106/176
6
216
296
4
26
19
138
256
256
106
176
M4
90
R46296296248120198
R46296296248120198
R46 296X296 248/120/198
8
296
296
6
30
21
132
264
248
120
198
M4
90
R46246396248120198
R46246396248120198
R46 246X396 248/120/198
6
246
396
4
30
21
214
364
248
120
198
M4
90
R46246296248120198
R46246296248120198
R46 246X296 248/120/198
6
246
296
4
30
21
228
278
248
120
198
M4
90
R46296346298120198
R46296346298120198
R46 296X346 298/120/198
8
296
346
6
30
21
132
314
298
120
198
M4
90
R46246446298120198
R46246446298120198
R46 246X446 298/120/198
6
246
446
4
30
21
214
414
298
120
198
M4
90
R46246346298120198
R46246346298120198
R46 246X346 298/120/198
6
246
346
4
30
21
228
328
298
120
198
M4
90
R46346346298170248
R46346346298170248
R46 346X346 298/170/248
8
346
346
6
30
21
157
314
298
170
248
M4
90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성