카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0132 - Bussola di iniezione - AGK-AGN-AGM-AG
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
sprue_bushes
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/sprue_bushes/r0132.prj},{NB=R0132-02-0004},{COD=R0132-02-0004},{TYPE=AGN},{D=38.000},{D1=3.500},{D2=18.000},{L=76.000},{K=20.000},{ANGLE=3.000},{MATERIAL=1.2312},{HARDNESS=48-52 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Codice di identif.
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
ANGLE
@
[mm]
MATERIAL
[mm]
HARDNESS
[mm]
R0132-02-0001
R0132-02-0001
AGK
28.000
2.500
12.000
46.000
16.000
3.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0002
R0132-02-0002
AGK
28.000
3.500
12.000
56.000
16.000
3.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0003
R0132-02-0003
AGN
38.000
2.500
18.000
46.000
20.000
3.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0004
R0132-02-0004
AGN
38.000
3.500
18.000
76.000
20.000
3.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0005
R0132-02-0005
AGM
38.000
3.500
18.000
76.000
26.000
3.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0006
R0132-02-0006
AGM
38.000
5.000
18.000
76.000
26.000
3.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0007
R0132-02-0007
AG
50.000
5.000
25.000
126.000
26.000
2.000
1.2312
48-52 HRC
R0132-02-0008
R0132-02-0008
AG
50.000
7.000
25.000
126.000
26.000
2.000
1.2312
48-52 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CC - Outer insert
PlaSteel
17.06.2021
Sprue Bush B - Sprue Bushings B-series
DMS Diemould Service
01.03.2022
AGK Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
R0133 - Sprue bush - N30
PlaSteel
17.06.2021
TZW - Sprue puller bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
R 305 - Sprue bushes without radius
Rigon
13.06.2024
TWB - Sprue bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
DHR 79 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
SAF - Angled Undercut "F" version
PlaSteel
17.06.2021
2340.2 H - Sprue bushes 1°, without radius
Kern
26.02.2019
2340.5 H - Sprue bushes 1°, with radius 15.5
Kern
26.02.2019
2340.4 H - Sprue bushes 0.5°, with radius 15.5
Kern
26.02.2019
R0134 - Sprue bush - N31
PlaSteel
17.06.2021
TWC - Sprue bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성