slovenčina
English
QX-PK/P - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series QX up to max. 1300 kg
QX-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_qx/qx_p/qx_pk_p_asmtab.prj},{NB=QX 151 P},{ORDERNO=QX 151 P},{WDAB=150x45},{LC=800},{H=211},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=127},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{VERB=2},{VERS=2},{WHEEL=151 P-20},{BD=20},{PPATH=qx_pk_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
QX 126 PK
QX 126 PK
125x45
700
177
140x110
105x80
12.5
108
Ball bearing
QX 126 P
QX 126 P
125x45
700
177
140x110
105x80
12.5
108
Nylon plain bearing
QX 151 PK
QX 151 PK
150x48
900
211
140x110
105x80
12.5
127
Ball bearing
QX 151 P
QX 151 P
150x45
800
211
140x110
105x80
12.5
127
Nylon plain bearing
QX 161 PK
QX 161 PK
160x50
850
216
140x110
105x80
12.5
132
Ball bearing
QX 161 P
QX 161 P
160x50
850
216
140x110
105x80
12.5
132
Nylon plain bearing
QX 201 PK
QX 201 PK
200x50
1200
250
140x110
105x80
12.5
158
Ball bearing
QX 201 P
QX 201 P
200x50
1200
250
140x110
105x80
12.5
158
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성