您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSTF-G - T形快插螺纹接头
Festo
产品
气动连接系统
接头
快插接头
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qstf_b_g.prj},{NB=186203 QSTF-G1/4-8},{TNR=186203},{TYP=QSTF-G1/4-8},{D1=G1/4},{D2=8.000},{D3=G1/4},{D5=14.500},{H1=33.200},{H2=5.600},{H3=10.400},{L1=28.900},{NENN=6.000},{SW=19.000},{CNSMASSEXACT=0.0440},{A2=9.500},{T=18.100},{D10=13.400},{D14=22.000},{GH=1.500},{H4=16.000},{K1=17.000},{K3=17.700},{L11=3.800},{L13=4.800},{L5=1.500},{L7=14.200},{W3=3.000},{Z=13.800},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{B=2.500},{GTIN=4052568040079}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
气管外径
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
D5
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
NENN
额定直径
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186199 QSTF-G1/8-4
186199
QSTF-G1/8-4
G1/8
4.000
G1/8
10.000
26.000
5.100
8.700
23.400
3.000
14.000
0.0200
4052568040031
186200 QSTF-G1/8-6
186200
QSTF-G1/8-6
G1/8
6.000
G1/8
12.400
26.000
5.100
9.000
25.500
4.000
14.000
0.0210
4052568040048
186201 QSTF-G1/4-6
186201
QSTF-G1/4-6
G1/4
6.000
G1/4
14.500
33.200
5.600
10.400
29.000
5.000
19.000
0.0430
4052568040055
186202 QSTF-G1/8-8
186202
QSTF-G1/8-8
G1/8
8.000
G1/8
14.400
26.000
5.100
10.000
28.400
5.600
14.000
0.0230
4052568040062
186203 QSTF-G1/4-8
186203
QSTF-G1/4-8
G1/4
8.000
G1/4
14.500
33.200
5.600
10.400
28.900
6.000
19.000
0.0440
4052568040079
186204 QSTF-G3/8-8
186204
QSTF-G3/8-8
G3/8
8.000
G3/8
14.400
38.100
6.600
12.600
31.000
6.000
24.000
0.0710
4052568040086
186205 QSTF-G1/4-10
186205
QSTF-G1/4-10
G1/4
10.000
G1/4
17.600
33.200
5.600
11.700
31.200
7.000
19.000
0.0470
4052568040093
186206 QSTF-G3/8-10
186206
QSTF-G3/8-10
G3/8
10.000
G3/8
17.600
38.100
6.600
12.600
33.600
8.000
24.000
0.0740
4052568040109
186207 QSTF-G3/8-12
186207
QSTF-G3/8-12
G3/8
12.000
G3/8
21.000
38.100
6.600
14.300
36.400
8.700
24.000
0.0770
4052568040116
186208 QSTF-G1/2-12
186208
QSTF-G1/2-12
G1/2
12.000
G1/2
21.000
42.800
7.600
14.300
37.900
8.700
27.000
0.0990
4052568040123
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表