您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSMY - Y型快插接头
Festo
产品
气动连接系统
接头
快插接头
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsmy.prj},{NB=153372 QSMY-6},{TNR=153372},{TYP=QSMY-6},{D1=6.000},{NENN=2.900},{D2=6.000},{D5=10.500},{D6=3.200},{H1=10.500},{H2=0.000},{L1=31.600},{L2=14.300},{T1=11.900},{T2=11.900},{CNSMASSEXACT=0.0055},{X=9.800},{Y=11.800},{X2=9.800},{Y2=11.800},{B=10.500},{GTIN=4052568034306}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
气管外径
[mm]
NENN
额定尺寸
[mm]
D2
气管外径
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133037 QSMY-2
133037
QSMY-2
2.000
1.000
2.000
6.000
3.200
6.500
6.000
19.500
11.800
8.400
8.400
0.0017
4052568029203
153370 QSMY-3
153370
QSMY-3
3.000
1.600
3.000
8.000
3.200
8.000
0.000
28.800
13.200
11.600
11.600
0.0037
4052568034283
153371 QSMY-4
153371
QSMY-4
4.000
1.700
4.000
8.000
3.200
8.000
0.000
28.800
13.200
11.600
11.600
0.0035
4052568034290
153372 QSMY-6
153372
QSMY-6
6.000
2.900
6.000
10.500
3.200
10.500
0.000
31.600
14.300
11.900
11.900
0.0055
4052568034306
153373 QSMY-4-3
153373
QSMY-4-3
4.000
1.600
3.000
8.000
3.200
8.000
0.000
28.500
13.000
11.500
9.500
0.0036
4052568034313
153374 QSMY-6-4
153374
QSMY-6-4
6.000
2.800
4.000
10.500
3.200
10.500
0.000
31.500
14.000
12.000
11.500
0.0053
4052568034320
130786 QSMY-4-100
130786
QSMY-4-100
4.000
1.700
4.000
8.000
3.200
8.000
0.000
28.800
13.200
11.600
11.600
0.0035
4052568025076
130787 QSMY-6-100
130787
QSMY-6-100
6.000
2.900
6.000
10.500
3.200
10.500
0.000
31.600
14.300
12.000
12.000
0.0055
4052568025083
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QSMT(2) - T形快插接头
Festo
29.08.2023
HE - 关断阀
Festo
24.08.2023
QSY - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
QSY-...-... - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
QS - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSMT - T形快插接头
Festo
29.08.2023
QSMX - Steckverbindung
Festo
29.08.2023
QS-xH - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSM - 快插螺纹接头
Festo
29.08.2023
QSMP - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSM(2) - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSQ - 分气接头
Festo
29.08.2023
PUN - 标准外径的气管
Festo
21.06.2024
QSY-R - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表