피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSML - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsml.prj},{NB=153336 QSML-1/8-6},{TNR=153336},{TYP=QSML-1/8-6},{FDT=0},{FDTQS=-},{FDTQS1=-},{FDTQS2=-},{ZOLL=-},{ZOLLDRVS=-},{ZOLLDFM=-},{ZOLLDFMCN=-},{ZOLLAXNS=-},{D=R 1/8},{D1=6},{D2=11.000},{H=17.000},{H1=8.000},{H2=13.000},{L=16.500},{SW=10.000},{DN=9.728},{TYPE=2.000},{C=12.000},{X=9.800},{Y=11.800},{NENN=3.300},{CNSMASSEXACT=0.0070},{MOM=-},{GTIN=4052568033989}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 2
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
133030 QSML-M3-2
133030
QSML-M3-2
M3
2
6.000
12.000
2.500
0.000
10.300
5.500
0.800
0.0014
0.48 ±0.27
4052568029135
133031 QSML-M5-2
133031
QSML-M5-2
M5
2
6.000
13.500
3.000
0.000
10.300
8.000
0.900
0.0027
1.33 ±0.27
4052568029142
153330 QSML-M3-3
153330
QSML-M3-3
M3
3
6.000
12.000
2.500
0.000
11.000
5.500
0.800
0.0014
0.48 ±0.27
4052568033934
153331 QSML-M5-3
153331
QSML-M5-3
M5
3
6.000
13.500
3.000
0.000
11.000
8.000
1.500
0.0028
1.33 ±0.27
4052568033941
153332 QSML-M3-4
153332
QSML-M3-4
M3
4
8.000
14.000
2.500
0.000
15.700
8.000
1.300
0.0030
0.48 ±0.27
4052568033958
153333 QSML-M5-4
153333
QSML-M5-4
M5
4
8.000
13.500
3.000
0.000
15.700
8.000
1.700
0.0034
1.33 ±0.27
4052568011314
186352 QSML-M7-4
186352
QSML-M7-4
M7
4
8.000
17.000
5.500
0.000
15.700
10.000
2.000
0.0056
-
4052568041373
153334 QSML-1/8-4
153334
QSML-1/8-4
R 1/8
4
8.500
16.000
8.000
12.000
16.000
10.000
2.500
0.0060
-
4052568033965
153335 QSML-M5-6
153335
QSML-M5-6
M5
6
10.500
14.500
3.000
0.000
16.300
8.000
2.100
0.0041
1.33 ±0.27
4052568033972
186353 QSML-M7-6
186353
QSML-M7-6
M7
6
10.500
19.000
5.500
0.000
16.300
10.000
2.400
0.0062
-
4052568041380
153336 QSML-1/8-6
153336
QSML-1/8-6
R 1/8
6
11.000
17.000
8.000
13.000
16.500
10.000
3.300
0.0070
-
4052568033989
186268 QSML-G1/8-4
186268
QSML-G1/8-4
G 1/8
4
8.000
16.500
5.100
0.000
15.700
13.000
2.500
0.0090
-
4052568040666
132897 QSML-G1/8-4-100
132897
QSML-G1/8-4-100
G 1/8
4
8.000
16.500
5.100
0.000
15.700
13.000
2.500
0.0090
-
4052568028480
186269 QSML-G1/8-6
186269
QSML-G1/8-6
G 1/8
6
10.500
17.500
5.100
0.000
16.300
13.000
3.300
0.0097
-
4052568040673
130764 QSML-1/8-4-100
130764
QSML-1/8-4-100
R 1/8
4
8.500
16.000
8.000
12.000
16.000
10.000
3.300
0.0060
-
4052568024857
130765 QSML-1/8-6-100
130765
QSML-1/8-6-100
R 1/8
6
11.000
17.000
8.000
13.000
16.500
10.000
3.300
0.0070
-
4052568024864
130768 QSML-M3-3-100
130768
QSML-M3-3-100
M3
3
6.000
12.000
2.500
0.000
11.000
5.500
0.800
0.0014
0.48 ±0.27
4052568024895
130769 QSML-M3-4-100
130769
QSML-M3-4-100
M3
4
8.000
14.000
2.500
0.000
15.700
8.000
1.300
0.0030
0.48 ±0.27
4052568024901
130770 QSML-M5-3-100
130770
QSML-M5-3-100
M5
3
6.000
13.500
3.000
0.000
11.000
8.000
1.500
0.0028
1.33 ±0.27
4052568024918
130771 QSML-M5-4-100
130771
QSML-M5-4-100
M5
4
8.000
13.500
3.000
0.000
15.700
8.000
1.700
0.0034
1.33 ±0.27
4052568024925
130772 QSML-M5-6-100
130772
QSML-M5-6-100
M5
6
10.500
14.500
3.000
0.000
16.300
8.000
2.100
0.0041
1.33 ±0.27
4052568024932
130773 QSML-M7-4-100
130773
QSML-M7-4-100
M7
4
8.000
17.000
5.500
0.000
15.700
10.000
2.000
0.0056
-
4052568024949
130774 QSML-M7-6-100
130774
QSML-M7-6-100
M7
6
10.500
19.000
5.500
0.000
16.300
10.000
2.400
0.0062
-
4052568024956
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성