피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLL (USA) - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsll_npt.prj},{NB=153674 QSLL-1/8-5/16-U},{TNR=153674},{TYP=QSLL-1/8-5/16-U},{INFO=2012-12-31},{D=5/16},{DN=7.938},{T=1/8-27NPT},{TN=10.287},{A=8.000},{B=43.500},{C=18.000},{H=9/16},{SW=14.288},{E=22.500},{L=39.500},{P=14.500},{Z=13.800},{NENN=6.000},{CNSMASSEXACT=0.0000},{D1=2.292},{EOLDATE=31.12.2012}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
QBLL (USA) - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
29.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
튜브 외경
[인치]
T
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[인치]
E
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
153668 QSLL-1/8-5/32-U
153668
QSLL-1/8-5/32-U
5/32
1/8-27NPT
8.000
37.000
15.000
7/16
17.000
32.500
10.000
9.900
0.0000
190735 QSLL-1/4-5/32-U
190735
QSLL-1/4-5/32-U
5/32
1/4-18NPT
11.000
38.300
14.900
9/16
18.000
32.500
10.000
9.900
0.0345
153669 QSLL-1/8-3/16-U
153669
QSLL-1/8-3/16-U
3/16
1/8-27NPT
8.000
38.000
17.000
1/2
20.000
34.000
12.500
11.800
0.0000
153670 QSLL-1/4-3/16-U
153670
QSLL-1/4-3/16-U
3/16
1/4-18NPT
11.000
41.000
17.000
9/16
20.000
35.000
12.500
11.800
0.0000
153671 QSLL-1/8-1/4-U
153671
QSLL-1/8-1/4-U
1/4
1/8-27NPT
8.000
38.000
17.000
1/2
20.000
34.000
12.500
11.800
0.0000
153672 QSLL-1/4-1/4-U
153672
QSLL-1/4-1/4-U
1/4
1/4-18NPT
11.000
41.000
17.000
9/16
20.000
35.000
12.500
11.800
0.0000
153673 QSLL-3/8-1/4-U
153673
QSLL-3/8-1/4-U
1/4
3/8-18NPT
12.000
46.500
17.000
11/16
20.000
40.500
12.500
11.800
0.0000
153674 QSLL-1/8-5/16-U
153674
QSLL-1/8-5/16-U
5/16
1/8-27NPT
8.000
43.500
18.000
9/16
22.500
39.500
14.500
13.800
0.0000
153675 QSLL-1/4-5/16-U
153675
QSLL-1/4-5/16-U
5/16
1/4-18NPT
11.000
46.500
18.000
9/16
22.500
40.500
14.500
13.800
0.0000
153676 QSLL-3/8-5/16-U
153676
QSLL-3/8-5/16-U
5/16
3/8-18NPT
12.000
48.500
18.000
11/16
22.500
42.000
14.500
13.800
0.0000
153677 QSLL-1/4-3/8-U
153677
QSLL-1/4-3/8-U
3/8
1/4-18NPT
11.000
54.500
20.000
11/16
26.000
48.500
17.500
16.800
0.0000
153678 QSLL-3/8-3/8-U
153678
QSLL-3/8-3/8-U
3/8
3/8-18NPT
12.000
55.500
20.000
11/16
26.000
49.000
17.500
16.800
0.0000
153679 QSLL-1/2-3/8-U
153679
QSLL-1/2-3/8-U
3/8
1/2-14NPT
15.000
60.000
20.000
7/8
26.000
54.000
17.500
16.800
0.0000
190736 QSLL-1/4-1/2-U
190736
QSLL-1/4-1/2-U
1/2
1/4-18NPT
11.000
60.000
23.400
7/8
29.400
54.200
21.000
19.800
0.1120
153680 QSLL-3/8-1/2-U
153680
QSLL-3/8-1/2-U
1/2
3/8-18NPT
12.000
61.000
23.500
7/8
29.500
54.500
21.000
19.800
0.0000
153681 QSLL-1/2-1/2-U
153681
QSLL-1/2-1/2-U
1/2
1/2-14NPT
15.000
64.000
23.500
7/8
29.500
56.000
21.000
19.800
0.0000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QSLL_R - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
29.08.2023
QSLV-..-..-I (USA) - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
QSLV - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
29.08.2023
QSLV (USA) - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성