QO90 - Hose Connection straight
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
QO Line - Push-in Fittings for Hydraulics
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/qo_line_push-in_fittings_for_hydraulics/qo90_hose_connection_straight.prj},{NB=Q0800050},{NAME=Q0800050},{CODE=Q0800050},{TYPE=QO90 06 38},{MAT=Zinc Plated Steel},{DN_DASH=06},{HOSE_ID__INCH_=3/8},{HOSE_ID__MM_=9,5},{C_CUT_OFF__MM_=40,3},{C_CUT_OFF__IN=1.587},{G=38,2},{OZ=1.347},{WT=-30 ÷ 100},{WTF=-22 ÷ 212},{WP=350},{WPP=5076},{CONF2=RoHS},{AF=Hydraulics},{NBCUSTOM=Q0800050},{NNCUSTOM=QO90},{NTCUSTOM=Hose Connection. straight},{LINACUSTOM=Q0800050},{STEPFILE=Q0800050},{PNGFILE=QO90},{DWGFILE=QO90},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN_DASH
DN Dash
ⁿ/ₐ
HOSE_ID__INCH_
ⁿ/ₐ
HOSE_ID__MM_
[mm]
C_CUT_OFF__MM_
[mm]
C_CUT_OFF__IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
Q0800030
Q0800030
Q0800030
QO90 04 14
Zinc Plated Steel
04
1/4
6,2
38,2
1.504
21,6
.762
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
Q0800050
Q0800050
Q0800050
QO90 06 38
Zinc Plated Steel
06
3/8
9,5
40,3
1.587
38,2
1.347
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
Q0800060
Q0800060
Q0800060
QO90 08 12
Zinc Plated Steel
08
1/2
12,9
45,6
1.795
64,3
2.268
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
Q0800070
Q0800070
Q0800070
QO90 12 34
Zinc Plated Steel
12
3/4
19
52,1
2.051
132,5
4.674
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성